Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador de Vídeo HDMI USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 1920x1200

ID del Producto: USB32HDE

Conecte un monitor equipado con puerto HDMI® a través de una solución externa de gráficos acelerados 1080p USB 3.0 multi-monitor

Características
  • Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200

  • Instalación rápida y sencilla

Más Características . . .
  • Incluye adaptador HDMI® a DVI-D

  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo

  • Permite seleccionar configuraciones de visualización en modo Clonado , Extendido o Primario

  • Un software de controladores soporta la rotación de pantallas

  • Soporta la interfaz Windows® Aero

  • Soporta audio por 2 canales (estéreo)

  • Soporte para múltiples adaptadores USB32HDE en un único sistema (hasta 5)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES PCCOM TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
103,99 € EUR sin IVA
124,79 € con IVA

ID: USB32HDE

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Adaptador USB 3.0 a HDMI®, USB32HDE permite convertir un puerto USB 3.0 en una salida HDMI con soporte para video de alta resolución de 1920x1080 (1080p) - una conveniente solución externa de video para agregar múltiples monitores a una laptop u ordenador de escritorio provisto de USB 3.0 (óptimo rendimiento con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0). Aprovechando el gran ancho de banda (5 Gbps) de la interfaz USB 3.0 SuperSpeed, el adaptador actúa como tarjeta gráfica externa para reproducir contenido uniforme de alta definición en la pantalla equipada con HDMI o DVI (Adaptador HDMI a DVI incluido) . El adaptador se puede utilizar para clonar el escritorio principal, mostrando la misma imagen en ambas pantallas o para extender el escritorio y duplicar el espacio de trabajo aumentando así su productividad. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com. Requisitos del Sistema Recomendados: CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado) RAM: 4GB o superior
La ventaja de StarTech.com
  • La conversión de USB 3.0 SuperSpeed a HDMI ofrece mayor ancho de banda que la de una conexión USB 2.0 proporcionando contenido de alta definición más uniforme
  • Dispositivo externo alimentado por USB para añadir fácilmente capacidad gráfica adicional a su sistema, sin necesidad de abrir el gabinete o anular las garantías del sistema
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Aplicaciones
  • Permite agregar una segunda pantalla HDMI o DVI y así ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
  • Excelente para conectar monitores múltiples a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
  • Permite conectar su PC a un HDTV equipado con HDMI y disfrutar de fotografías y películas familiares
  • Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
  • Ayuda a mejorar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede revisar su correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra
  • De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
  • Una solución compacta y liviana que se puede conectar a una pantalla/proyector secundario – ideal para empresarios en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales Estándares HDMI®, USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips MCT - T5-302A
Memoria 16MB DDR II
Señal de Salida HDMI
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio 2 Canales Estéreo (48Khz)
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Conecte hasta cinco adaptadores USB32HDE en una PC - Para mayor información sobre los requisitos del sistema, consulte el manual
Requerimientos del Sistema y Cables 1~2 USB Displays
Office Application:
CPU: i3 Dual core 2.8GHz
RAM: 2GB o superior

Video Full HD:
CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado)
RAM: 4GB o superior
Requisitos Ambientales
Humedad HR<85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15.5 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 43.5 mm [1.7 in]
Color Negro
Longitud del Cable 160 mm [6.3 in]
Longitud del Producto 78 mm [3.1 in]
Peso del Producto 60 g [2.1 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a HDMI®
1 - Adaptador HDMI a DVI-D
1 - CD del Controlador
1 - Guía de Instalación
Certificaciones
Cable Adaptador de Vídeo VGA USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 2048x1152
USB32VGAE

Cable Adaptador de Vídeo VGA USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 2048x1152

Conecte una pantalla VGA a través de una conexión USB 3.0 SuperSpeed para una rápida solución externa de monitores múltiples con resoluciones de hasta 2048x1152

99,99 € sin IVA
119,99 € con IVA

Adaptador de Vídeo Externo Conversor USB a DVI - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1680x1050
USB2DVIMM6

Adaptador de Vídeo Externo Conversor USB a DVI - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1680x1050

Conecte una pantalla DVI mediante una solución integral de extensión de escritorio con múltiples monitores a través de un puerto USB

141,99 € sin IVA
170,39 € con IVA

Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1440x900
USB2VGAE2

Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

59,99 € sin IVA
71,99 € con IVA

Cables HDMI® y Adaptadores HDMI (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cable Adaptador Conversor HDMI a DVI-D de 1,8m - Macho a Macho - Convertidor de Vídeo - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI

10,99 € sin IVA
13,19 € con IVA

Cables DVI (1)

Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho
DVIMM6

Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.