StarTech.com

Conmutador Automático de Vídeo VGA de 2 puertos - Switch Selector de Dos Salidas

Conmute entre 2 señales VGA para un monitor único; incluye conmutado automático prioritario

ID del Producto: ST122VGAU

  • Selecciona automáticamente la prioridad de proyección de las señales de vídeo entrantes
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1440
  • Botones de selección en un panel frontal fácil de usar
Ver otros
  • Fácil instalación – en minutos nada más
  • Ancho de banda de 250 MHz
  • Resistente gabinete de acero
  • Soporta DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB en puerto 1
57,99 € EUR sin IVA
70,17 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V VGA
Estándares Industriales DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (sólo el Puerto 1 soporta DDC)
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Ancho de Banda 250 MHz
MTBF 80.000 horas
Pantalla Plana Soportada
Conector(es)
Conector A 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota La prioridad del puerto 1 es mayor que la del puerto 2 cuando ambas señales están activas
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.3A
Consumo de Energía 2.7
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 9V DC
Características Físicas
Altura del Producto 19.5 cm [7.7 in]
Ancho del Producto 56 mm [2.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 13 cm [5.1 in]
Peso del Producto 419 g [14.8 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 87 mm [3.4 in]
Ancho de la Caja 18.2 cm [7.2 in]
Longitud de la Caja 15.6 cm [6.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 732 g [25.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador Automático VGA de 2 Puertos
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador VGA de 4 Puertos HD15 4x1 con Mando a Distancia y Control por Puerto RS232 DB9
VS410RVGAA
Switch Conmutador VGA de 4 Puertos HD15 4x1 con Mando a Distancia y Control por Puerto RS232 DB9

Conmute entre 4 señales VGA distintas para un sólo monitor

260,99 € sin IVA
315,80 € con IVA

Accesorios