StarTech.com

Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

Descubra las funcionalidades de conexión HDMI sin problemas y selección automática del puerto de vídeo con calidad de imagen de alta definición

ID del Producto: VS222HDQ

  • Conmutación automática
  • Conmutación por prioridad
  • Consola integrada de control manual
  • Conmutador de matriz 2x2
Ver otros
  • Emulación EDID
  • Emulación de la conexión de vídeo
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1080 p
  • Hardware de montaje incluido
179,99 € EUR sin IVA
217,79 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado HDMI
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Montaje en Rack
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Resoluciones Admitidas 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 2 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Pantalla #1 - fuente #1 activada
1 - Pantalla #1 - fuente #2 activada
1 - Pantalla #2 - fuente #1 activada
1 - Pantalla #2 - fuente #2 activada
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0%~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 65 mm [2.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 15.7 cm [6.2 in]
Peso del Producto 290 g [10.2 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 72 mm [2.8 in]
Ancho de la Caja 19.5 cm [7.7 in]
Longitud de la Caja 29.2 cm [11.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 545 g [19.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de matriz HDMI
1 - Mando a Distancia
1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Kit de Montaje
1 - Kit de patas de goma
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p
VS221HDQ
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p

Descubra la conexión HDMI sin problemas, selección automática del puerto de vídeo con una calidad de imagen en alta definición

112,99 € sin IVA
136,72 € con IVA
Conmutador Matrix HDMI de 4 Puertos - 4x4  con Audio y RS232 - Switch Selector
VS440HDMI
Conmutador Matrix HDMI de 4 Puertos - 4x4 con Audio y RS232 - Switch Selector

Comparta y conmute 4 fuentes de audio y vídeo HDMI® entre 4 monitores

791,99 € sin IVA
958,31 € con IVA

Accesorios