StarTech.com

Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5

Comparta y extienda cuatro fuentes de vídeo HDMI hasta 70 metros de distancia, a través de Cat5, y conmute entre cuatro pantallas remotas

ID del Producto: ST424HDBT

  • Conmutación de matriz 4x4
  • Extensión HDMI 4 x 70,1 metros a través de cables Cat5/6
  • Control RS232/Ethernet
Ver otros
  • Mando a distancia IR incluido
  • Extensión por infrarrojos (IR)
  • Emulación EDID
  • Soportes de montaje incluidos
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p
  • 4 puertos locales de salida HDMI
1.721,99 € EUR sin IVA
2.083,61 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 4
Montaje en Rack
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 70 m / 230 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200/1080p
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
5 - RJ-45 Hembra
8 - HDMI (19 pines) Hembra
8 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
4 - Selección de pantalla de salida 1
4 - Selección de pantalla de salida 2
4 - Selección de pantalla de salida 3
4 - Selección de pantalla de salida 4
1 - Actividad UTP de salida 1 (trasera)
1 - Actividad UTP de salida 2 (trasera)
1 - Actividad UTP de salida 3 (trasera)
1 - Actividad UTP de salida 4 (trasera)
1 - Actividad LAN (trasera)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 1.8 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Temperatura Operativa -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Características Físicas
Altura del Producto 5 cm [2 in]
Ancho del Producto 17 cm [6.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 44 cm [17.3 in]
Peso del Producto 2.3 kg [5.1 lb]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.2 cm [4.8 in]
Ancho de la Caja 32.5 cm [12.8 in]
Longitud de la Caja 52.5 cm [20.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 kg [9.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de matriz HDMI
1 - Mando a Distancia
1 - Soportes de montaje
1 - CD del Software de Instalación
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Guía Rápida de Instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
ST121SHD50
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

154,99 € sin IVA
187,54 € con IVA
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

288,99 € sin IVA
349,68 € con IVA
Juego Kit Extensor de Vídeo y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet cable UTP cat6 RJ45 Conversor
ST12MHDLAN
Juego Kit Extensor de Vídeo y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet cable UTP cat6 RJ45 Conversor

Despliegue contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o murales de vídeo

530,99 € sin IVA
642,50 € con IVA
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

530,99 € sin IVA
642,50 € con IVA
Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector
VS410HDMIE
Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector

Conmute 4 fuentes HDMI® en un monitor o proyector

102,99 € sin IVA
124,62 € con IVA
Conmutador Escalador Vídeo HDMI VGA Vídeo por Componentes y Compuesto con Audio de 7 puertos - Serie HD15
VS721MULTI
Conmutador Escalador Vídeo HDMI VGA Vídeo por Componentes y Compuesto con Audio de 7 puertos - Serie HD15

Permite compartir una pantalla HDMI® con múltiples fuentes de video analógicas o digitales (por ejemplo, VGA, Componente, S-Video, Compuesto, HDMI)

572,99 € sin IVA
693,32 € con IVA
Conmutador Matrix HDMI de 4 Puertos - 4x4  con Audio y RS232 - Switch Selector
VS440HDMI
Conmutador Matrix HDMI de 4 Puertos - 4x4 con Audio y RS232 - Switch Selector

Comparta y conmute 4 fuentes de audio y vídeo HDMI® entre 4 monitores

791,99 € sin IVA
958,31 € con IVA

Accesorios