StarTech.com

Conmutador Matrix VGA de 4 Puertos 4x4 con Audio - Switch Selector

Comparta hasta 4 fuentes de VGA y audio entre múltiples monitores

ID del Producto: ST424MX

  • Permite la transmisión de cuatro PCs / Reproductores A/V en cuatro pantallas / proyectores
  • Soporta conexiones en cascada con unidades adicionales
  • Resolución máxima de hasta 1920 x 1440 pixeles
Ver otros
  • Longitud máxima de cable 65m (213pies)
  • Equipado con botones de selección en un panel frontal fácil de usar
  • Ancho de banda de 350 Mhz
  • Soporta tipos de vídeo Multi-Sync incluyendo RGBHV, RGsB, RGBS
  • Soporta DDC, DDC2, DDC2B
  • Respuesta de Frecuencia de Audio 20Hz~20KHz
407,99 € EUR sin IVA
493,67 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V VGA
Estándares Industriales DDC, DDC2, DDC2B
Montaje en Rack
Salida A/V VGA
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Ancho de Banda 350 MHz
Longitud Máxima del Cable 65 m [213.2 ft]
Resolución Analógica Máxima 1920x1440 @ 85Hz
Conector(es)
Conector A 4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Conector B 4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.25A
Consumo de Energía 15
Corriente de Entrada 0.3A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Características Físicas
Altura del Producto 4.2 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 10.8 cm [4.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 26.9 cm [10.6 in]
Peso del Producto 1.1 kg [2.3 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 27.9 cm [11 in]
Ancho de la Caja 82 mm [3.2 in]
Longitud de la Caja 35.7 cm [14.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 kg [3.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador VGA Matrix 4x4
2 - Orejetas para montaje en rack
1 - Caja de tornillos
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios