StarTech.com

Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos - Conmutado Rápido 4K

Conmute entre cuatro fuentes de vídeo HDMI mostradas en una sola pantalla HDMI, con resolución de vídeo 4K y rápida conmutación que evita interrupciones

ID del Producto: VS421HD4KA

  • Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K Ultra HD
  • Este conmutador 4K2K de 4 puertos redirige cuatro fuentes HDMI a una pantalla HDMI
  • Fácil uso mediante conmutación automática, prioritaria o manual entre fuentes HDMI
Ver otros
  • La compatibilidad con copias EDID garantiza una imagen fiel de salida
  • Versátil configuración de audio compatible con sonido envolvente 5.1 o 7.1
  • Mando a distancia IR incluido
  • Interfaz de control serie RS-232
  • Retrocompatible con imágenes de alta definición de 1080p
254,99 € EUR sin IVA
308,54 € EUR con IVA

General

Cree una poderosa experiencia visual, con la capacidad de conmutación continua entre cuatro fuentes de vídeo 4K. Este conmutador HDMI® de 4 puertos le permite compartir un monitor, proyector o TV con cuatro fuentes de vídeo Ultra HD, para cambiar entre ellas sin casi interrupción.

Impresionante calidad de imágenes con resolución 4K

El conmutador de vídeo mantiene la calidad de vídeo 4K Ultra HD mientras se conmuta entre el contenido de los dispositivos HDMI de origen: incluidos reproductores Blu-ray™, reproductores de DVD, sistemas informáticos, consolas de videojuegos, decodificadores de canales digitales de pago o vía satélite, así como receptores audiovisuales. 

La compatibilidad con resolución 4K garantiza un mayor nivel de visibilidad y claridad de imágenes, ya que se ofrece cuatro veces la resolución de 1080p: 8,29 millones de píxeles en comparación con 2,07 millones de píxeles. Ofrece una experiencia visual más cautivadora para audiencias de tipo muy variado, como las de un centro de conferencias o una sala de juntas, instalaciones educativas o un centro comercial. Su excepcional resolución y calidad de imagen resulta ideal para dar vida a sus imágenes de señalización digital.

Uso y funcionamiento rápido y sencillo

Sencillo uso y funcionamiento, mediante tres diferentes modos de conmutación:

  • Rápida conmutación automática: garantiza tiempo mínimo para la conmutación entre fuentes HDMI. El conmutador ofrece un funcionamiento fluido, gracias a la función de detección automática avanzada ("Advanced auto-sensing"), que detecta la última fuente HDMI conectada y cambia a ella automáticamente. La conmutación automática facilita la colaboración entre colegas de trabajo, ya que facilita el uso compartido de un proyector o pantalla. También evita el tiempo de inactividad en una aplicación de señalización digital en caso de fallo o corte eléctrico de la señal de la fuente.
     
  • Conmutación por prioridad: identifica un puerto para darle prioridad en las fuentes HDMI cuando están conectadas varias fuentes, lo cual resulta ideal en casos como la señalización digital.
     
  • Conmutación manual: permite la selección manual de la fuente HDMI, mediante los sencillos botones del panel frontal.

Se incluye un mando a distancia por infrarrojos (IR) en la caja, que permite seleccionar de forma remota su fuente de entrada. La interfaz del control serie RS-232 garantiza un funcionamiento a distancia sin problemas con los dispositivos equipados con control serie.

Fácil instalación, tipo plug-and-play

El conmutador también ahorra tiempo durante la configuración con emulación EDID, ya que garantiza que todas sus configuraciones de imagen, como las de resolución nativa y frecuencia de barrido, estarán comunicadas entre su pantalla y los dispositivos fuente de vídeo. La emulación EDID ofrece la máxima compatibilidad con su pantalla 4K, a fin de garantizar una práctica instalación plug-and-play y la más nítida calidad de imagen.

El conmutador VS421HD4KA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Comparta un monitor, televisor o proyector 4K con cuatro fuentes de vídeo 4K, para crear una intensa experiencia visual en salas de juntas, aulas, cines en casa, hoteles, centros comerciales, centros de salud y muchos otros entornos

Colabore fácilmente con colegas de trabajo, mediante la conexión de varios usuarios a una misma pantalla y conmute entre distintos dispositivos de entrada

Utilícelo en su sala de cine en casa para conectar cuatro dispositivos audiovisuales, como sus reproductores Blu-ray, decodificadores de canales digitales de pago o vía satélite, así como ordenadores, y conmutar automáticamente entre ellos

En el caso de aplicaciones de señalización digital, conmute fácilmente entre diferentes fuentes de vídeo: el conmutador es retrocompatible con la resolución de alta definición 1080p, de forma que cualquier fuente de vídeo ofrecerá una imagen estupenda en su señalización digital

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 1.4
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 4 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-11 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicador LED de puerto activo
1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5
Consumo de Energía 18
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 65 mm [2.6 in]
Longitud del Producto 156 mm [6.1 in]
Peso del Producto 291 g [10.3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 844 g [29.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador HDMI de 4 puertos
1 - Mando a Distancia
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Cable RJ11
1 - Adaptador serie RJ11 a DB-9
1 - Kit de Montaje
1 - Guía de inicio rápido

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos - Conmutado Rápido 4K
VS221HD4KA
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos - Conmutado Rápido 4K

Conmute entre dos fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con resolución de vídeo 4K y rápida conmutación con mínima interrupción

163,99 € sin IVA
198,43 € con IVA
Switch Selector Matricial HDMI de 2x2 - Conmutado Rápido 4K
VS222HD4K
Switch Selector Matricial HDMI de 2x2 - Conmutado Rápido 4K

Conmute automáticamente entre dos fuentes de vídeo 4K en dos pantallas, con tecnología de conmutación rápida

254,99 € sin IVA
308,54 € con IVA
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p
VS221HDQ
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p

Descubra la conexión HDMI sin problemas, selección automática del puerto de vídeo con una calidad de imagen en alta definición

112,99 € sin IVA
136,72 € con IVA
Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a HDMI con Conmutado Prioritario y Automático - Selector 1080p
VS221VGA2HD
Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a HDMI con Conmutado Prioritario y Automático - Selector 1080p

Uso compartido de un monitor/proyector HDMI entre una fuente de audio/vídeo VGA y HDMI, con conmutación automática y prioritaria

226,99 € sin IVA
274,66 € con IVA
Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasís de Aluminio y  MHL - Conmutador 4K 30Hz
VS421HD4K
Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz

Conmutación entre cuatro fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de vídeo de hasta 4K

108,99 € sin IVA
131,88 € con IVA
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos con Chasís de Aluminio y  MHL - Conmutador 4K 30Hz
VS221HD4K
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz

Conmutación entre dos fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de vídeo de hasta 4K

80,99 € sin IVA
98,00 € con IVA
Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI  a VGA con Conmutado Prioritario - Selector 1080p
VS221HD2VGA
Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a VGA con Conmutado Prioritario - Selector 1080p

Comparta un monitor/proyector VGA entre una fuente de audio/vídeo VGA y HDMI, con conmutación prioritaria

243,99 € sin IVA
295,23 € con IVA
Switch Conmutador HDMI de 4 Puertos con Multivisor Imagen e Imagen PAP
VS421HDPIP
Switch Conmutador HDMI de 4 Puertos con Multivisor Imagen e Imagen PAP

Comparta una pantalla HDMI entre cuatro fuentes HDMI de audio y vídeo, con la función opcional de pantalla dividida

1.639,99 € sin IVA
1.984,39 € con IVA
Switch Conmutador Matrix HDMI 4x4 con Multivisor  Videowall o Imagen e Imagen PAP
VS424HDPIP
Switch Conmutador Matrix HDMI 4x4 con Multivisor Videowall o Imagen e Imagen PAP

Comparta y conmute cuatro fuentes HDMI de audio y vídeo entre 4 monitores distintos, con la función opcional de pantalla dividida

1.813,99 € sin IVA
2.194,93 € con IVA
Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p
VS222HDQ
Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

Descubra las funcionalidades de conexión HDMI sin problemas y selección automática del puerto de vídeo con calidad de imagen de alta definición

179,99 € sin IVA
217,79 € con IVA
Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5
ST424HDBT
Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5

Comparta y extienda cuatro fuentes de vídeo HDMI hasta 70 metros de distancia, a través de Cat5, y conmute entre cuatro pantallas remotas

1.987,99 € sin IVA
2.405,47 € con IVA
Conmutador Automático de Vídeo VGA de 2 puertos - Switch Selector de Dos Salidas con Copia EDID
ST122VGA
Conmutador Automático de Vídeo VGA de 2 puertos - Switch Selector de Dos Salidas con Copia EDID

Uso compartido de un monitor/proyector VGA entre dos fuentes VGA, con conmutación automática/prioritaria y emulación EDID

97,99 € sin IVA
118,57 € con IVA

Accesorios