StarTech.com

Switch Multiplicador de Vídeo HDMI 4K de 60Hz - Matriz de 4x4

Caja Multiplicadora HDMI | de Montaje en Rack | con Control Remoto por Ethernet y RS232

ID del Producto: VS424HD4K60

  • Comparta y conmute cuatro señales HDMI de audio/vídeo distintas entre cuatro pantallas separadas, mediante una configuración en matriz
  • Disfrute de asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD de hasta 4K 60Hz
  • Instale el conmutador HDMI como dispositivo autónomo o instálelo en un rack
Ver otros
  • La compatibilidad con la función de gestión EDID agrega a su vez más compatibilidad su pantalla y fuente de vídeo
  • Ofrece capacidad de gestión remota gracias a la interfaz WebGUI
983,99 € EUR sin IVA
1.190,63 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado HDMI
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 2.0
Montaje en Rack
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Ancho de Banda 18Gbps
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @ 60Hz
4096 X 2160 @ 24Hz
Resoluciones Admitidas 1920 x 1200 (1080p)
3840 x 2160 (UHD 4K)
4096 X 2160
Conector(es)
Conector A 4 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 4 - HDMI (19 pines) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR)
1 - USB Mini (4 pines)
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
4 - Indicador LED de puerto activo
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.7
Corriente de Entrada 1.5
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 24 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20-90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.3 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 16 cm [6.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 43.7 cm [17.2 in]
Peso del Producto 2 kg [4.5 lb]
Tipo de Gabinete Metal
Información de la Caja
Altura de la Caja 95 mm [3.7 in]
Ancho de la Caja 29.2 cm [11.5 in]
Longitud de la Caja 52.5 cm [20.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 4 kg [8.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de matriz HDMI
1 - Mando a Distancia
1 - Receptor de Infrarrojos
2 - Soportes de montaje
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Matrix HDMI de 4 Puertos - 4x4  con Audio y RS232 - Switch Selector
VS440HDMI
Conmutador Matrix HDMI de 4 Puertos - 4x4 con Audio y RS232 - Switch Selector

Comparta y conmute 4 fuentes de audio y vídeo HDMI® entre 4 monitores

791,99 € sin IVA
958,31 € con IVA
Switch Conmutador Matrix HDMI 4x4 con Multivisor  Videowall o Imagen e Imagen PAP
VS424HDPIP
Switch Conmutador Matrix HDMI 4x4 con Multivisor Videowall o Imagen e Imagen PAP

Comparta y conmute cuatro fuentes HDMI de audio y vídeo entre 4 monitores distintos, con la función opcional de pantalla dividida

1.813,99 € sin IVA
2.194,93 € con IVA
Switch Selector Matricial HDMI de 2x2 - Conmutado Rápido 4K
VS222HD4K
Switch Selector Matricial HDMI de 2x2 - Conmutado Rápido 4K

Conmute automáticamente entre dos fuentes de vídeo 4K en dos pantallas, con tecnología de conmutación rápida

254,99 € sin IVA
308,54 € con IVA

Accesorios