StarTech.com

Tarjeta Adaptadora Capturadora Expresscard/34 Express Card 34mm HDMI Captura de Vídeo HD 1080p y Audio

Capture y convierta el audio/video de una fuente HDMI®, DVI o Componentes (YPbPr) a través de una ranura ExpressCard de 34mm

ID del Producto: ECHDCAP

  • Captura de fuentes de entrada HDMI® (la fuente no debe estar cifrada)
  • Soporta audio HDMI
  • Captura de Video 1080p
Ver otros
  • Soporte para captura de imágenes estáticas
  • Codificación MPEG-4 y H.264
  • Soporta sistemas NTSC y PAL
  • Relación de Aspecto 16:9 y 4:3
  • Soporta el Plug-in Adobe Premiere CS5 para editar
256,99 € EUR sin IVA
308,39 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

La Tarjeta Capturadora de Video ExpressCard para HDMI® (1080p), ECHDCAP permite capturar audio y video de alta definición desde una fuente HDMI a su laptop a través de una ranura de expansión ExpressCard.

Gracias al soporte para entrada de video de 1080p y de audio HDMI, esta tarjeta capturadora HD es la solución perfecta para crear copias digitales de videos para su edición y compilación o simplemente para grabar video en su laptop.

Esta tarjeta capturadora basada en ExpressCard admite sistemas NTSC y PAL e incluye un paquete de software de captura de video muy fácil de usar que permite grabar o capturar imágenes estáticas y guardarlas en su laptop/ordenador portátil.

La tarjeta capturadora ofrece un diseño ExpressCard empotrado que se asienta completamente a la laptop, creando un complemento integrado que puede quedar instalado aún cuando vaya de un lugar a otro.

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Este Producto no graba contenido protegidoHDCP.

Requisitos del Sistema:

  • CPU: Intel Core 2 Duo (para captura 720p)
    Intel Core i5 (para captura de 1080p)
  • Memoria: 1 GB
  • Video: Tarjeta Gráfica Compatible con DirectX 9.0c

La ventaja de StarTech.com

  • La captura de audio y video HDMI® 1080p asegura medios de alta calidad para aplicaciones de edición y compilación de video
  • Una vez instalada la tarjeta, el diseño de montaje empotrado se acopla a la laptop evitando el riesgo de dañar la tarjeta o la ranura ExpressCard.

Aplicaciones

Permite grabar y convertir video digital sin cifrar en su laptop

Permite importar videos grabados a su ordenador para editarlos y crear su propia recopilación

HDMI Screen capture

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL Codificación de Video: MPEG4/H.264
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3367CMK
Soporte de Audio
Tipo de conversor Conversor de Formato
Rendimiento
Especificaciones de Audio 16-Bit 4800Hz, Audio HDMI
Resolución Digital Máxima 1080p
Resoluciones Admitidas TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - Mini HDMi Hembra Input
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables CPU: Intel Core2 Duo (para captura 720p) Intel Core i5 (para captura de 1080p) Memoria: 1 GB Video: Tarjeta Gráfica Compatible con DirectX 9.0c
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 5 mm [0.2 in]
Ancho del Producto 35 mm [1.4 in]
Longitud del Producto 75 mm [3 in]
Peso del Producto 16 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Capturadora ExpressCard
1 - Cable Mini-HDMI a HDMI
1 - Controlador/ CD del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB

Capture y convierta una señal de vídeo composite o S-Video en su ordenador PC o Mac® como medio digital

52,99 € sin IVA
63,59 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Preguntas frecuentes

Antes de comprar

Aunque es posible enchufar todos los conectores que se utilizan para normas de vídeos asociadas a los cables/tarjetas de captura, puede haber de todos modos problemas que no permitan que el vídeo se capture correctamente.

Acerca de la protección de copyright

Algunas fuentes de vídeo implementan la protección de copyright cuando se va a conectar con un dispositivo sin pantalla. Algunos ejemplos de protección de copyright:

  • "High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición (HDCP). Este tipo de protección de copyright se incluye en el caso de DVI y HDMI® y puede aparecer como error de vídeo o pantalla en blanco. La advertencia HDCP también puede aparecer en pantalla.

  • "Analogue Content Protection", protección de contenido análogo (ACP). Este tipo de protección de copyright se incluye con vídeo análogo (por ejemplo, vídeo compuesto, s-vídeo o por componentes). La advertencia ACP puede aparecer como un brillo que sube y baja.

La protección de copyright no se puede anular legalmente y StarTech.com no ofrece ningún producto para dicha anulación.

Uso de adaptadores de vídeo

Es posible la conversión pasiva de señales de vídeo a diferentes tipos de conectores, pero las normas de vídeo no siempre se ajustan entre la fuente de vídeo y el destino del vídeo. Puede que necesite convertir de forma activa un tipo de vídeo en otro, a fin de garantizar que se efectúa la conversión correcta. Cuando no está disponible un conversor pasivo, la mayoría de los estándares de vídeo se pueden convertir en conversores activos.

Algunos ejemplos de conversiones pasivas no compatibles:

  • Fuente VGA a un vídeo compuesto o por componentes (RCA), o vídeo compuesto o por componentes (RCA) a VGA.
  • Fuente compuesta (RCA) a s-vídeo.
  • VGA a DVI-D y DVI-D a VGA.

Nota: Es posible la conversión pasiva de s-vídeo a vídeo compuesto. DVI-I/DVI-A y VGA se pueden utilizar bidireccionalmente.

Acerca de la resolución de salida

Si su fuente de vídeo tiene la capacidad de cambiar las resoluciones (por ejemplo, un ordenador), puede ser posible transmitir una resolución no compatible. Para verificar que se utiliza la resolución correcta, visite la página www.StarTech.com y haga clic en la pestaña Especificaciones técnicas de su producto. Tome nota de las especificaciones para Normas industriales y Resolución máxima.

En la gestión de pantalla del sistema puede ajustar su fuente de vídeo a la resolución máxima o inferior y, si es posible, la frecuencia de barrido de su tarjeta de captura.

Algunas tarjetas de captura de vídeo de StarTech.com son compatibles con DirectShow y funcionan con muchas aplicaciones de captura de vídeo de otros fabricantes que son compatibles con DirectShow. Para más información sobre las tarjetas de captura de vídeo compatibles con DirectShow, consulte las siguientes Preguntas más frecuentes: https://www.startech.com/faq/video-capture-cards-directshow.

Aunque hay software de otros fabricantes que funciona con esta tarjeta de captura de vídeo, StarTech.com no ofrece soporte ni avala el uso de aplicaciones de otros fabricantes.

Esta tarjeta de captura de vídeo utiliza un software controlador compatible con DirectShow y se puede utilizar con muchas aplicaciones de captura de vídeo de otros fabricantes. Sin embargo, el software controlador de su tarjeta de captura de vídeo debe ser instalado. Puede obtener el software controlador introduciendo el ID del producto en http://www.startech.com/es/soporte.

StarTech.com no ofrece soporte ni avala el uso de aplicaciones de otros fabricantes. El uso de cualquier aplicación (no proporcionada por StarTech.com) con nuestro hardware debe contar con soporte independiente.

Sí, si utiliza esta tarjeta de captura con software de otros fabricantes, es posible convertir su videograbadora en cámara web.

Aunque hay software de otros fabricantes que funciona con esta tarjeta de captura de vídeo, StarTech.com no ofrece soporte ni avala el uso de aplicaciones de otros fabricantes.

Esta tarjeta de captura de vídeo no permite grabar desde más de una entrada a la vez.  

Nota: aunque el modelo USB2HDCAPS no se puede conectar con varios ordenadores en una misma red, solo un dispositivo puede capturar vídeo a la vez.

 

Instalación

Nota: si tiene un dispositivo de captura USB o ExpressCard, no lo conecte físicamente a su ordenador hasta que se le indique en las instrucciones (paso 5).

Antes de instalar este dispositivo, asegúrese de que su sistema operativo está actualizado (por ejemplo, que ha instalado el "service pack" más reciente).

Para instalar el controlador:

  1. Descargue los controladores más recientes desde el sitio web StarTech.com (http://www.startech.com/es/soporte). Puede obtener el número de artículo y el ID (identificador) del producto en la caja o bolsa de embalaje del producto.

Nota: Windows generalmente guarda los ficheros en la carpeta Descargas asociada a su cuenta de usuario (por ejemplo, C:\Usuarios\su_nombre\Descargas).

  1. Una vez completada la descarga, haga clic con el botón derecho en la carpeta del fichero .zip descargada, seleccione Extraer todo y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
  2. En la lista de ficheros extraídos, haga clic con el botón derecho en Setup.exe y seleccione Ejecutar como administrador.

Nota: Si la opción Ejecutar como administrador no está disponible, puede que esté intentando ejecutar el fichero instalador desde dentro del fichero .zip. Extraiga los ficheros según las instrucciones descritas en el paso 2.

  1. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar los controladores del dispositivo y reinicie el ordenador cuando se le indique.
  2. Después de que Windows se reinicie, si tiene un dispositivo de captura USB o ExpressCard, conéctelo a su ordenador.
  3. Su ordenador completará automáticamente la instalación del software controlador y su dispositivo estará listo para su uso.

Nota: es posible que la instalación tarde algunos segundos en completarse. Es posible que su pantalla parpadee durante la instalación: es normal. Una vez terminada la instalación, verá que su escritorio de Windows se ha extendido al monitor adicional.

Cómo

  1. Abra un navegador web y visite la página https://www.youtube.com/live_dashboard.
  2. En la sección Configuración de Encoder, copie la dirección URL del servidor desde la parte inferior de la página.
  3. Agregue una marca de barra inclinada y el nombre o la clave de transmisión de la dirección URL (por ejemplo, rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/USERACCOUNT-8033.d1fj-m8d7-ds8y-41qj).
  4. Copie el enlace RMTP (necesitará completar el paso 8).
  5. Abra Stream Catcher.
  6. Haga clic en Configuración Configuración de transmisión.
  7. En el menú desplegable Tipo de protocolo de transmisión, haga clic en RTMP.
  8. En el campo de dirección URL pública de transmisión, pegue el enlace que había copiado en el paso 4.
  9. En la página de inicio de Stream Catcher, haga clic en el icono azul de grabar.

Solución de problemas

Cuando se busca la solución de problemas con un dispositivo de captura de vídeo, se pueden hacer algunas pruebas rápidas para descartar problemas posibles. Puede hacer pruebas para asegurarse de que los siguientes componentes funcionan correctamente y no son la causa del problema:

  • Cables de vídeo

  • Fuente de vídeo

  • Dispositivo de captura de vídeo

Para hacer una prueba de los componentes de su configuración, intente lo siguiente:

  • Utilice los cables, fuente y dispositivo de captura de vídeo en otra configuración para determinar si el problema son los componentes o la configuración.

  • Utilice un cable, fuente y dispositivo de captura de vídeo en su configuración para determinar si el problema no se resuelve. Lo ideal es hacer una prueba de un componente que sabe que funciona en otra configuración.

Cuando haga una prueba de sus cables, se recomienda lo siguiente:

  • Pruebe cada cable individualmente.

  • Utilice cables cortos cuando realice las pruebas.

Cuando haga una prueba de los cables y fuente de vídeo con el dispositivo de captura de vídeo, asegúrese de que ha verificado lo siguiente:

  • Otros destinos de vídeo funcionan con la misma fuente de vídeo. Para más información, visite http://www.startech.com/faq/video_capture_cards_source_compatibility.

  • Adaptadores y extensores se mantienen a un mínimo.

  • La fuente de vídeo no está protegido por copyright (por ejemplo, HDCP).

  • La norma de vídeo (por ejemplo, NTSC, PAL, HDMI, etc.) de la fuente de vídeo se ajusta a las especificaciones técnicas del dispositivo de captura de vídeo.

Para verificar si el dispositivo de captura de vídeo se detecta en Windows®, complete lo siguiente:

  1. Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro para abrir el Administrador de dispositivos. Verifique si su dispositivo aparece listado bajo Dispositivos de sonido, vídeo y juegos.

  2. Siga uno de estos procedimientos:

Cuando realice una prueba del dispositivo de captura de vídeo en su ordenador, asegúrese de que el software controlador y de captura esté instalado en su sistema para su adaptador. Algunas tarjetas pueden ser compatibles con software de otros fabricantes, pero de forma limitada. Para más información, visite http://www.startech.com/faq/video_capture_cards_source_compatibility.

Nota: El modelo USB3HDCAP requiere una tarjeta USB 3.0 compatible.

Antes de empezar a resolver cualquier problema con StreamCatcher, asegúrese de haber verificado el funcionamiento del dispositivo de captura de vídeo mediante la referencia a estas Preguntas más frecuentes: www.startech.com/faq/video_capture_cards_general_troubleshooting.

Si no puede mostrar o grabar vídeo, defina los valores siguientes en Configuración de dispositivos:

  • Asegúrese de que la entrada que intenta grabar o mostrar esté seleccionado en Fuente de vídeo.

  • Asegúrese de que la norma de vídeo está configurada correctamente para su región (por ejemplo, NTSC para Norteamérica, PAL para Europa, y así sucesivamente).

  • Si el audio no le funciona, asegúrese de haber seleccionado la fuente de audio correcta en Fuente de audio.

Si el vídeo grabado tiene mala calidad, acceda a la sección Configuración de grabación y modifique los siguientes campos para ajustarse mejor a su configuración:

  • Resolución de grabación

    • Alta
    • Baja
  • Modo de grabación

    • VBR ("Variable Bit Rate", velocidad de bits variable) ajusta la velocidad de bits basándose en la complejidad del vídeo y ahorra espacio.
    • CBR ("Constant Bit Rate", velocidad de bits constante) mantiene la misma velocidad de bits indistintamente de la complejidad y ofrece la mejor calidad de grabación.
  • Calidad de grabación

    • El nivel de calidad VBR aumenta de 1 a 10, siendo 10 el nivel de calidad más alto.
    • El nivel de calidad CBR varía entre 2 Mbps a 16 Mbps, siendo 16 Mbps el nivel de calidad más alto. 

Si tiene algún problema de transmisión, verifique las condiciones siguientes:

  • La dirección IP de destino es correcta.

  • Está seleccionado el protocolo correcto.

  • Se ha hecho una prueba de resolución baja y de velocidad de bits baja para obtener el mejor rendimiento.