StarTech.com

Adaptador Conversor de S-Video - Video Compuesto y por Componentes RCA a VGA

Convierta y escale una señal de vídeo compuesto o S-Video para que sea compatible con un monitor VGA

ID del Producto: VID2VGATV2

  • Permite convertir y escalar una entrada de Video Compuesto/S-Video en salida VGA/Componente
  • Acepta entrada NTSC y PAL
  • Menú en pantalla para una simple selección de configuración
Ver otros
  • Incluye adaptador VGA a Componentes RCA (YPbPr)
  • Conversión de velocidad de cuadros de 50 Hz a 60 Hz
  • Instalación Plug & Play – no requiere controladores ni software
242,99 € EUR sin IVA
294,02 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Composite
S-Video
Salida A/V Component
VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Niveles de Señal Entrada
Vídeo a 1V p-p, 75 ohm
Y a 1V p-p, 75 ohm
Color a 0,7V p-p, 75 ohm
Resoluciones Admitidas PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
Conector(es)
Conector A 1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra Input
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador de entrada Compuesto (Amarillo) / S-Video (Rojo)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 2.5
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~60%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 cm [1 in]
Ancho del Producto 64 mm [2.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 11.2 cm [4.4 in]
Peso del Producto 86 g [3 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 61 mm [2.4 in]
Ancho de la Caja 20.9 cm [8.2 in]
Longitud de la Caja 11.8 cm [4.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 459 g [16.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor/Escalador de Video
1 - Cable Multiconector VGA a Componente (RCA)
1 - Adaptador de Alimentación Universal
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Vídeo VGA HD15 a Vídeo Compuesto RCA o S-Video - Composite - Convertidor PC a TV
VGA2VID
Adaptador Conversor de Vídeo VGA HD15 a Vídeo Compuesto RCA o S-Video - Composite - Convertidor PC a TV

Conecte un ordenador con salida VGA a un televisor con entrada S-Video o de vídeo compuesto

133,99 € sin IVA
162,13 € con IVA

Accesorios