StarTech.com

Caja Convertidora HDMI a RCA con Audio

Adaptador de Vídeo Compuesto | NTSC/PAL | 1080p

ID del Producto: HD2VID2

  • Convierta su fuente HDMI® actual en audio y vídeo compuesto (salidas de color amarillo, blanco y rojo)
  • Disfrute de resoluciones HDTV gracias a la compatibilidad con vídeo de hasta 1080p
  • Compatible con varias resoluciones de entrada de ordenador y HDTV, así como con casi cualquier dispositivo HDMI de entrada
Ver otros
  • Fácil y sencilla instalación, tipo plug-and-play
  • Equipado con las funcionalidades de sobrescaneo y subescaneo
129,99 € EUR sin IVA
157,29 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales Estándares HDMI, DVI 1.0
Salida A/V Audio RCA
Composite
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Entrada - LPCM 2 Canales, 48kHz
Salida - Estéreo Izq/Der
Resoluciones Admitidas Input
TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz
PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz
Output
480i, 576p
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Conector B 1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Output
Conector(es) de Entrada 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Output
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED de entrada
1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1000 mA
Corriente de Entrada 0.4 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 10 cm [3.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 10.8 cm [4.3 in]
Peso del Producto 286 g [10.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 52 mm [2 in]
Ancho de la Caja 15 cm [5.9 in]
Longitud de la Caja 21.1 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor HDMI a Compuesto
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
2 - Soportes de montaje
4 - Tornillos
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de S-Video - Video Compuesto y por Componentes  RCA a VGA
VID2VGATV
Adaptador Conversor de S-Video - Video Compuesto y por Componentes RCA a VGA

Convierta y escale una señal de vídeo compuesto o S-Video para que sea compatible con un monitor VGA

277,99 € sin IVA
336,37 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo VGA HD15 a Vídeo Compuesto RCA o S-Video - Composite - Convertidor PC a TV
VGA2VID
Adaptador Conversor de Vídeo VGA HD15 a Vídeo Compuesto RCA o S-Video - Composite - Convertidor PC a TV

Conecte un ordenador con salida VGA a un televisor con entrada S-Video o de vídeo compuesto

133,99 € sin IVA
162,13 € con IVA
Adaptador Conversor  Audio y Vídeo HDMI a VGA HD15 o Vídeo Componente YPrPb - Convertidor 1080p
HDMI2VGA
Adaptador Conversor Audio y Vídeo HDMI a VGA HD15 o Vídeo Componente YPrPb - Convertidor 1080p

Conecte dispositivos HDMI® a un monitor VGA con separación de audio estéreo

247,99 € sin IVA
300,07 € con IVA

Accesorios