StarTech.com
Producto Futuro

Módulo de A/V para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia con HDMI por CAT5/CAT6 - Módulo para Grommet Eléctrico

Conectividad de Vídeo para Sala de Juntas | Certificado HDBaseT™ | 4K | HDMI®, VGA y DisplayPort™

ID del Producto: MOD4AVHDBT

  • Simplifique la conectividad de audio/vídeo en su sala de juntas, aula o área de colaboración
  • Presente contenido de su ordenador portátil en una pantalla HDMI cercana y extienda la señal HDMI a hasta 70m de distancia
  • El módulo A/V transmite automáticamente las salidas conectadas más recientemente o del ordenador portátil encendido
Ver otros
  • Evite las molestias de tener que seleccionar menús y valores de entrada, ya que este módulo convierte el vídeo de salida de su ordenador portátil en HDMI, para fácil conectividad
  • Utilícelo como solución autónoma o en combinación con una caja de conectividad de StarTech.com, ya sea de tipo módulo sencillo o doble módulo
596,99 € EUR sin IVA
722,36 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Cableado UTP Cat 5e o superior
Entrada A/V VGA
Entrada de audio de 3,5mm
HDMI
DisplayPort
ID del Conjunto de Chips Parade - PS176
Valens - VS010
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
Salida A/V HDMI
HDBaseT
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Distancia Máxima 70 m / 230 ft
Pantalla Plana Soportada
Relación de Aspecto 16:9
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 60Hz
Resolución Digital Máxima 3840x2160 (4K) a 30Hz (10,6m - salida HDMI)
1920 x 1080 (1080p) a 60Hz (15,2m - salida HDMI)
3840x2160 (4K) a 30Hz (35m - salida HDBaseT)
1920 x 1080 (1080p) a 60Hz (70m - salida HdBaseT)
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conector A 2 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
2 - RJ-45 Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
1 - RJ-45 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos
Nota VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo
DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo
HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI pasivo
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6.1 cm [2.4 in]
Ancho del Producto 6.7 cm [2.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 10.7 cm [4.2 in]
Peso del Producto 195 g [6.9 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 21 cm [8.3 in]
Ancho de la Caja 10 cm [3.9 in]
Longitud de la Caja 25 cm [9.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Módulo A/V Grommet
1 - Adaptador universal de alimentación
3 - clavijas de alimentación (NA, UE, RU)
1 - Soporte de Montaje
4 - Soporte de montaje, tornillos (M5 x 20mm)
8 - Tornillos del módulo (#6-32 x 3/16")
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja de Conectividad de Mesa de Juntas de Dos Módulos con Gestión de Cableado
BOX4MODULE
Caja de Conectividad de Mesa de Juntas de Dos Módulos con Gestión de Cableado

Solución a la Medida para Mesas de Conferencia | Para Adicionar Alimentación, Carga, A/V y Módulos de Conexión para Ordenador Portátil

329,99 € sin IVA
399,29 € con IVA
Caja de Conectividad de 1 Módulo para Mesas de Juntas - Grommet Eléctrico para Mesas de Conferencias
BEZ4MOD
Caja de Conectividad de 1 Módulo para Mesas de Juntas - Grommet Eléctrico para Mesas de Conferencias

Solución a la Medida para Salas de Juntas | Para Adicionar Alimentación, Carga, A/V o un Módulo de Conexión para Ordenador Portátil

124,99 € sin IVA
151,24 € con IVA
Módulo de Gestión de Cableado para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia
MOD4CABLEH
Módulo de Gestión de Cableado para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia

Gestionador de Cableado | Incluye 4 Perforaciones de Grommet | Se instala en BOX4MODULE o BEZ4MOD

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Módulo de A/V para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia con HDMI por CAT5/CAT6 - Módulo para Grommet Eléctrico
Producto Futuro
MOD4AVHDBT
Módulo de A/V para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia con HDMI por CAT5/CAT6 - Módulo para Grommet Eléctrico

Conectividad de Vídeo para Sala de Juntas | Certificado HDBaseT™ | 4K | HDMI®, VGA y DisplayPort™

596,99 € sin IVA
722,36 € con IVA
Módulo de Conexión de Portátil para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia - para Grommet Eléctrico
MOD4DOCKACPD
Módulo de Conexión de Portátil para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia - para Grommet Eléctrico

Docking Station de Salas de Conferencia | HDMI® de 4K | USB-C™ y USB-A | Entrega de Alimentación por USB-C

556,99 € sin IVA
673,96 € con IVA
Receptor de HDMI por Cable Cat5 o Cat6 para usarse con ST424HDBT - Hasta 70m - 1080p
STHDBTRX
Receptor de HDMI por Cable Cat5 o Cat6 para usarse con ST424HDBT - Hasta 70m - 1080p

Extensión de una señal HDMI desde un conmutador de matriz ST424HDBT* a través de un cable Cat5/Cat6, con control IR (infrarrojos)

211,99 € sin IVA
256,51 € con IVA

Accesorios