StarTech.com

Capturadora de Vídeo USB 3.0 a DVI - 1080p 60fps - Aluminio

Grabe vídeo DVI en su ordenador e integre una fuente de audio de 3,5mm, con resolución 1080p a 60FPS

ID del Producto: USB32DVCAPRO

  • Impecable calidad de imagen gracias al ancho de banda de USB 3.0, el cual permite la captura de vídeo de 1080p a 60FPS (imágenes por segundo)
  • Amplia compatibilidad de reproducción en dispositivos, con ficheros de vídeo codificados en formato universal
  • Captura de vídeo Raw y lossless que asegura compatibilidad con DirectShow™ en dispositivos Windows
Ver otros
  • Entrada separada de audio de 3,5mm, para agregar comentarios de voz o pistas de audio
  • Incluye un puerto DVI pass-through para un monitor, a fin de ver las imágenes del vídeo a medida que se capturan
323,99 € EUR sin IVA
392,03 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DVI
Estándares Industriales NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170
Salida A/V USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio Estéreo de 2 canales
MTBF 504.825 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1080 60 FPS
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 60 FPS
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
1 - DVI-I (29 pines) Hembra Input
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20% a 80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 cm [1 in]
Ancho del Producto 61.1 mm [2.4 in]
Longitud del Producto 92.2 mm [3.6 in]
Peso del Producto 102 g [3.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 52 mm [2 in]
Ancho de la Caja 15 cm [5.9 in]
Longitud de la Caja 21.7 cm [8.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dispositivo de captura USB 3.0 para vídeo DVI
1 - Cable USB 3.0
1 - Guía de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14

Certificaciones

Accesorios