StarTech.com

Adaptador Mini DisplayPort a HDMI con Audio USB

Conecte una pantalla HDMI a una fuente Mini-DisplayPort con audio

ID del Producto: MDP2HDMIUSBA

  • Passthrough USB Audio a cable HDMI
  • Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Cable fácil de usar, no requiere software
  • Compatible con Intel® Thunderbolt™
92,99 € EUR sin IVA
112,52 € EUR con IVA

General

El Adaptador Mini DisplayPort a HDMI con Audio USB, MDP2HDMIUSBA ofrece un enlace HDMI a Mini DisplayPort eficaz y económico, permitiendo conectar un HDTV equipado con HDMI a un dispositivo con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto actualizar el televisor por cuestiones de compatibilidad. Simplemente coloque los conectores USB y Mini DisplayPort en una PC o Mac® y el conector HDMI en un televisor/monitor HDMI. La señal de audio analógico de 2 canales se transfiere a la conexión HDMI, proporcionando sonido a la pantalla a través de un práctico cable HDMI. El MDP2HDMIUSBA es un adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también se pueden transferir a través del puerto.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El video Mini DisplayPort y el audio USB pasan a través un cable HDMI permitiendo aprovechar todo el potencial de sus dispositivos de Audio/Video y reducir el enredo de cables.
  • El MDP2HDMIUSBA es ideal para PCs y Mac® equipadas con puertos Mini DisplayPort

Aplicaciones

El adaptador Mini DisplayPort a HDMI permite realizar rápidamente una conexión muy fácil a cualquier HDTV o pantalla HDMI desde una PC o Mac.

Permite utilizar los puertos DisplayPort y USB de su ordenador para transferir video y audio a un cable HDMI.

Ofrece contenido de audio/video desde su PC o Mac a sus dispositivos A/V (HDTV o receptor) para una mejor visualización y mayor volumen.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V DisplayPort
USB
Estándares Industriales DisplayPort 1.1a
HDMI 1.3b
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo analógico / dos canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Rojo - Encendido
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 10 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 56 mm [2.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 762 mm [30 in]
Peso del Producto 90 g [3.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 90 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort y Audio USB a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo
MDP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto Mini DisplayPort®

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor
DP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Adaptador Gráfico DisplayPort a DVI - Conversor de Vídeo Externo DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI
Adaptador Gráfico DisplayPort a DVI - Conversor de Vídeo Externo DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su ordenador

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA
Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMI
Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA