StarTech.com

Cable Adaptador Conversor Mini DisplayPort a VGA 1,8m - Mini DP a HD15 - Macho a Macho

Conecte un monitor VGA a un ordenador equipado con Mini DisplayPort usando un sólo cable

ID del Producto: MDP2VGAMM6

  • Diseño de cable todo en uno
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • No requiere software ni controladores adicionales
  • Compatible con Intel® Thunderbolt™
46,99 € EUR sin IVA
56,86 € EUR con IVA

General

El Cable Mini DisplayPort a VGA de 6 pies, MDP2VGAMM6 ofrece una conexión Mini DisplayPort a VGA eficaz y económica que permite conectar un monitor VGA a una PC o Mac® con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad. Este cable Mini DisplayPort/VGA todo en uno es fácil de usar y no requiere conversores o adaptadores adicionales, ni instalación de controladores o software. Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta a un dispositivo con capacidad DisplayPort directamente en un puerto de Entrada/Salida Thunderbolt™ . Garantia de 2-años con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño de cable todo en uno para facilitar su uso y manipulación
  • Soporta resolución de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p para una experiencia visual óptima
  • No requiere software ni controladores adicionales por lo que la conexión a la pantalla VGA es simple y rápida

Aplicaciones

Utilice su pantalla VGA actual con nuestro cable conversor de video Mini DisplayPort a VGA

Utilice un monitor VGA en un ordenador MacBook® o iMac® equipado con DisplayPort, utilizando la salida de video Mini DisplayPort.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 1.8 m [6 ft]
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1828.8 mm [72 in]
Peso del Producto 90 g [3.2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 90 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini DisplayPort a VGA 6 pies – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor
DP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Adaptador Gráfico DisplayPort a DVI - Conversor de Vídeo Externo DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI
Adaptador Gráfico DisplayPort a DVI - Conversor de Vídeo Externo DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su ordenador

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA
Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMI
Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo
MDP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto Mini DisplayPort®

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA

Soporte de Producto