StarTech.com

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto Mini DisplayPort®

ID del Producto: MDP2VGA

  • Conectividad sencilla, gracias al adaptador de vídeo plug-and-play Mini DisplayPort a VGA
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
  • Compatible con los puertos Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2
35,99 € EUR sin IVA
43,55 € EUR con IVA

General

Este adaptador Mini DisplayPort a VGA le permite conectar su ordenador equipado con Mini DisplayPort a un monitor o proyector equipado con VGA. El adaptador funciona con ordenadores equipados con Mini DisplayPort, como su Ultrabook™ o Microsoft® Surface.

Conecte fácilmente su ordenador equipado con Mini DisplayPort a un monitor VGA

El adaptador Mini DisplayPort a VGA le permite conectar su ordenador portátil/de sobremesa o tablet equipado con Mini DisplayPort a un monitor VGA. El adaptador es compatible con puertos de E/S Mini DisplayPort, así como Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2, además de permitir conectividad plug-and-play, lo cual garantiza una configuración sencilla.

Funciona con monitores VGA de generación anterior

El adaptador Mini DisplayPort facilita que su ordenador equipado con Mini DisplayPort sea totalmente compatible con monitores o proyectores VGA existentes en su hogar u oficina. El conector VGA incluye tuercas que se enroscan a los tornillos de cables VGA estándar, con el fin de que su cable de vídeo no se desconecte.

Diseñado para máxima portabilidad

El conversor Mini DisplayPort a VGA ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño compacto y de peso ligero, lo cual lo convierte en el accesorio ideal de viaje para su Ultrabook o Surface Pro, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su ordenador portátil o en cualquier otra bolsa. Su diseño ultraportátil también lo convierte en el accesorio perfecto para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina.

Calidad de imágenes con la más clara nitidez

Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, le sorprenderá la calidad de las imágenes que ofrece este adaptador, incluso cuando está conectado a un monitor, proyector o televisor VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de vídeo integrada en su conector Mini DisplayPort, para mostrar cada detalle en una impresionante alta definición.

El modelo MDP2VGA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Lleve consigo el adaptador cuando viaje, para conectar con pantallas VGA en ferias o habitaciones de hotel

Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio equipo) para trabajar con el proyector de una sala de juntas o en zonas compartidas de una oficina equipadas con VGA

Utilice su monitor VGA como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 19.1 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 35.6 mm [1.4 in]
Color Negro
Longitud del Cable 102 mm [4 in]
Longitud del Producto 102 mm [4 in]
Peso del Producto 50 g [1.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200
MDP2VGA2
Cable Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco
MDP2VGAW
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Activo- Blanco

Conecte una pantalla VGA a una PC o Mac® equipada con Mini-DisplayPort®

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA
Adaptador de vídeo Mini DisplayPort a VGA con audio
MDP2VGAA
Adaptador de vídeo Mini DisplayPort a VGA con audio

Conecte su Mac® o PC a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Cable Adaptador Conversor Mini DisplayPort a VGA 1,8m - Mini DP a HD15 - Macho a Macho
MDP2VGAMM6
Cable Adaptador Conversor Mini DisplayPort a VGA 1,8m - Mini DP a HD15 - Macho a Macho

Conecte un monitor VGA a un ordenador equipado con Mini DisplayPort usando un sólo cable

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA
Cable de 91cm de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM3B
Cable de 91cm de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA cercano, mediante un cable negro de 91 cm

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA
Cable de 1,8m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM6B
Cable de 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 1,8 m

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Cable de 3m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM10B
Cable de 3m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 3 m

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Cable de 4,5m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM15B
Cable de 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 4,5 m

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Cable Adaptador de 2m Mini DisplayPort a VGA con Audio
MDP2VGAAMM2M
Cable Adaptador de 2m Mini DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su Mac o PC equipado con Mini DisplayPort directamente a un monitor

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio
MDP2VGAAMM3M
Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio

Conecte audio y vídeo desde su Mac o PC directamente a un monitor

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Cable de 91cm de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco
MDP2VGAMM3W
Cable de 91cm de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable blanco de 91 cm

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA
Cable de 1,8m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco
MDP2VGAMM6W
Cable de 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable blanco de 1,8 m

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Cable de 3m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco
MDP2VGAMM10W
Cable de 3m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable blanco de 3 m

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Cable de 4,5m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco
MDP2VGAMM15W
Cable de 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable blanco de 4,5 m

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto