StarTech.com

Divisor Splitter HDMI 4K 60Hz de 2 Puertos

Conecte su fuente de audio/vídeo HDMI a dos pantallas simultáneamente, mediante este multiplicador HDMI compatible con resolución 4K a 60Hz

ID del Producto: ST122HD20

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz y HDR
  • Soporte de audio de sonido envolvente 7,1
  • Instalación profesional y ordenada, mediante hardware de montaje incluido
  • Compatible con submuestreo de intensidad de color de 4:4:4 incluso de 4K a 60Hz con ancho de banda de hasta 18Gbps
96,99 € EUR sin IVA
117,36 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este multiplicador HDMI 4K le permite conectar su fuente de vídeo HDMI a dos pantallas HDMI, compatible con resoluciones Ultra HD y HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), así como audio envolvente 7.1.

A diferencia de muchos multiplicadores 4K que solo son compatibles con frecuencias de barrido 30Hz, este modelo funciona con pantallas HDMI 2.0 4K con resoluciones de salida de hasta 3840 x 2160p, a 60Hz.

Compatible con resolución 4K real a 60Hz

No todos los multiplicadores 4K son creados igual. Mientras que algunos multiplicadores HDMI 1.4 logran resoluciones 4K, solo funcionan a una frecuencia de barrido de 30Hz. Otros multiplicadores HDMI 1.4 se comercializan como 4K a 60Hz, pero sus datos de colores se reducen a un submuestreo de intensidad de color de 4:2:0. Esto reduce considerablemente la calidad del color para lograr una resolución 4K a 60Hz, incluso con capacidad limitada de velocidad de bits HDMI 1.4.

Este multiplicador HDMI 4K 60Hz ofrece total compatibilidad con su equipo HDMI 2.0, incluyendo la resolución 4K verdadero a 60Hz. Para transiciones de color y vídeo más fluidas, el multiplicador ofrece submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, lo cual significa que cada píxel tiene su propio color único. La compatibilidad con dispositivos HDMI 2.0 significa que este multiplicador puede transmitir a un ancho de banda de hasta 18Gbps, lo cual lo convierte en la solución ideal de vídeo para tareas de alta resolución que requieren la más alta calidad de detalles de color.

Amplia compatibilidad

El multiplicador HDMI 2.0 es compatible con HDCP 2.2 y retrocompatible con pantallas 4K 30Hz y 1080p. Esto garantiza que funcionará con pantallas de menor resolución, como proyectores o televisores de su entorno o en sus aplicaciones de señalización digital.

Fácil instalación y configuración

Para una configuración sencilla, el extensor HDMI 4K ofrece un método fácil de instalación plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales. El multiplicador HDMI 2.0 transmite la señal EDID entre su fuente de vídeo y la pantalla conectada al puerto 1, lo cual garantiza una configuración nativa, como que la resolución y frecuencia de barrido se configuren automáticamente.

Hardware de montaje también incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

El modelo ST122HD20 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Envíe y divida su señal de salida HDMI 4K 60Hz para dos pantallas HDMI diferentes

Distribuya vídeo 4K60 a monitores de ordenador que requieren la más alta calidad de detalles de imagen, como en centros de control o estudios de producción de vídeo

Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial

Muestre la misma información en varias pantallas, por ejemplo, en la salas de espera de una clínica

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 2.0
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota El multiplicador de vídeo no es compatible con la tarjeta gráfica AMD Radeon RX460
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
1 - Indicador LED de entrada
2 - Indicadores LED de salida
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 5
Corriente de Entrada 0.2
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 17 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 56 mm [2.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 100 mm [3.9 in]
Peso del Producto 159 g [5.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 kg [0.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor de Video HDMI
1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Divisor Splitter HDMI 4K 60Hz de 4 Puertos
ST124HD20
Divisor Splitter HDMI 4K 60Hz de 4 Puertos

Conecte su fuente de audio y vídeo a hasta cuatro pantallas de forma simultánea, gracias a esta caja divisora que soporta resoluciones de hasta 4K a 60Hz

134,99 € sin IVA
163,34 € con IVA
Divisor HDMI de 2 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x2 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz
ST122HD4K
Divisor HDMI de 2 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x2 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz

División simultánea de una señal de audio/vídeo HDMI en dos pantallas HDMI independientes, con soporte para resoluciones de hasta 4 K

78,99 € sin IVA
95,58 € con IVA
Divisor HDMI de 4 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x4 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz
ST124HD4K
Divisor HDMI de 4 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x4 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz

División simultánea de una señal de audio/vídeo HDMI en cuatro pantallas HDMI independientes, con soporte para resoluciones de hasta 4 K

107,99 € sin IVA
130,67 € con IVA

Accesorios