StarTech.com

Duplicador Divisor Multiplicador de Vídeo DVI y Audio de 2 puertos - Cable

Divida una fuente DVI con audio a 2 monitores

ID del Producto: ST122DVIA

  • Alcanza resoluciones máximas de 1920 x 1200 pixels @ 60 Hz
  • Divide video y audio estéreo analógico de 3,5mm
  • Compatible con DVI y HDCP para facilitar la distribución de video HD
Ver otros
  • Reproducción confiable de señales de video digital, sin atenuaciones ni distorsiones
  • Fácil de configurar proporcionando una conexión en minutos nada más
177,99 € EUR sin IVA
215,37 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado DVI
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V DVI
Estándares Industriales DVI 1.0, y HDCP 1.1
Salida A/V DVI
Rendimiento
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Conector B 2 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido/Enlace
2 - Verde - Enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 5.4
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 9V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 85.2 mm [3.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 18.1 cm [7.1 in]
Peso del Producto 401 g [14.2 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 98 mm [3.9 in]
Ancho de la Caja 10.2 cm [4 in]
Longitud de la Caja 22.1 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 732 g [25.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor DVI
4 - Patas de Goma
1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Duplicador Divisor Multiplicador de Vídeo DVI y Audio de 4 puertos - Cable
ST124DVIA
Duplicador Divisor Multiplicador de Vídeo DVI y Audio de 4 puertos - Cable

Divida una fuente DVI con audio a hasta 4 monitores

218,99 € sin IVA
264,98 € con IVA

Accesorios