Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Extensor de Video HDMI a través de Cat5 con Audio - Control RS232 y IR

ID del Producto: ST121UTPHDEU

Extienda una fuente HDMI® con audio, RS232 e IR a través de Cat5

Características
  • Longitud máxima del cable CAT5 (o superior) 80m (260 pies)

  • Amplía de señal de video HDMI o DVI con control a través de un sólo cable UTP / STP de CAT5/5e/6/6a/7

  • Soporta comunicación bidireccional RS-232 y por infrarrojo

Más Características . . .
  • Soporta resoluciones de hasta 1080p / 60Hz / 48 bit

  • Interfaz RS-232 con soporte para velocidades de transferencia de datos full-duplex de hasta 115.200 bps

  • No requiere controladores ni software

  • Transmisión de audio compatible con Dolby TrueHD, DTS-HD MA

  • Compatible con HDMI de Alta Velocidad y HDCP

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

KINYO AMAZES LIFES
ESPES
Disponible en
600,92 € EUR sin IVA
721,10 € con IVA

ID: ST121UTPHDEU

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Extensor de Audio y Video HDMI a través de Cat5 con RS232 e IR, ST121UTPHDEU permite ampliar la señal de una fuente HDMI (o DVI) en hasta 80 metros (260 pies) con un cable UTP / STP estándar Cat5 o superior, y optimizar la ubicación de su pantalla sin sacrificar la calidad de imagen. Su compatibilidad con HDMI de Alta Velocidad, así como con HDCP asegura que incluso los dispositivos más modernos puedan pasar una señal con soporte para resoluciones de 1080p y el audio digital correspondiente. Este extensor HDMI A/V también ofrece interfaces seriales RS232 e infrarrojo (IR) bidireccionales que permiten controlar y comunicarse con la fuente de medios de comunicación desde cualquier extremo de la conexión. Compuesto por una unidad transmisora y una receptora, este kit extensor HDMI, RS-232 e IR es una solución completa, eficaz y económica para aplicaciones de señalización digital, estaciones de demostración en exposiciones y videoconferencia. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • El diseño de extensión Cat5 permite aprovechar la infraestructura de cableado de categoría 5 o superior existente
  • Las interfaces integradas RS232 e IR bidireccionales permiten comunicarse, supervisar y controlar el dispositivo de origen desde cualquier extremo de la conexión
  • El soporte para resolución 1080p con el audio digital correspondiente permite ver y escuchar del modo para el cual fueron concebidos
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS Independent

Aplicaciones
  • Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, de la salud y empresarial
  • Perfecto para soluciones de videoconferencia en salas de reuniones o de directorio
  • Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro
  • Permite optimizar la ubicación de sus estaciones de demostración en exposiciones y auditorios
  • Excelente para enviar imágenes de video y transmitir datos en serie a un proyector controlándolo desde su escritorio
  • Permite extender su pantalla en entornos industriales severos
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Compatible con HDMI de Alta Velocidad y HDCP
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 80 m / 260 ft
Especificaciones de Audio Soporta Dolby TrueHD, DTS-HD MA
Especificaciones Generales Bidireccional
38Khz / ±10° / 5M
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1080p @ 60Hz, 48-bit
Tasa de Transferencia de Datos Máxima HDMI - 3,4Gbps
RS232 - 115200bps baudios
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (Verde Fijo indica que recibe alimentación)
1 - Enlace RJ45 (Verde Fijo indica que hay enlace)
1 - Recibir IR (Azul)
1 - Transmitir IR (Rojo)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 1200mA (max)
Tensión de Entrada 230 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 0-95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 30 mm [1.2 in]
Ancho del Producto 88 mm [3.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 130 mm [5.1 in]
Peso del Producto 1000 g [35.3 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Transmisora
1 - Unidad Receptora
2 - Cable Emisor de IR
2 - Cable Receptor de IR
2 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario
Certificaciones
Extensor de Vídeo VGA a través de Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45 - Hasta 80m
ST121UTPEP

Extensor de Vídeo VGA a través de Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45 - Hasta 80m

Extienda una señal VGA a un monitor remoto utilizando cableado Cat5

195,99 € sin IVA
235,19 € con IVA

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
SVA5M3NEUA

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.