StarTech.com

Juego Extensor HDMI por CAT6 - Alargador Balun 4K 60Hz

Juego HDMI® Balun | HDR | 4:4:4 | con Soporte para Audio 7.1 | 50m

ID del Producto: ST121HD20V

  • Asombrosa nitidez de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K 60Hz
  • Compatible con HDR y submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, lo cual ofrece imágenes vívidas
  • Configuración sencilla que permite las transmisiones a larga distancia, a través de una conexión fiable
  • Compatible garantizada con dispositivos y pantallas HDCP 2.2
196,99 € EUR sin IVA
238,36 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 6
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 50 m / 165 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 50.3 m [165 ft]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Corriente de Entrada 0.3A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 70 mm [2.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 97 mm [3.8 in]
Peso del Producto 156 g [5.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 70 mm [2.8 in]
Ancho de la Caja 13 cm [5.1 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 777 g [27.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI a través de CAT6
1 - Receptor HDMI a través de CAT6
1 - Emisor de infrarrojos (IR)
1 - Receptor de Infrarrojos
2 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor Adaptador HDMI por Cable Fibra Óptica Multimodo SC con IR - Conversor Convertidor - 800m
ST121HDFXA
Extensor Adaptador HDMI por Cable Fibra Óptica Multimodo SC con IR - Conversor Convertidor - 800m

Ampliación de vídeo/audio HDMI a través de fibra multimodo SC, con control infrarrojo

1.358,99 € sin IVA
1.644,38 € con IVA
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
ST121SHD50
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

154,99 € sin IVA
187,54 € con IVA
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

530,99 € sin IVA
642,50 € con IVA

Accesorios