StarTech.com

Kit Extensor con Transmisor Compacto - HDMI por Cat5 - Hasta 4K

Juego Extensor HDBaseT | Audio 7.1 | Hardware de Montaje Incluido | Hasta 70m

ID del Producto: ST121HDBTDK

  • Instalación sencilla y versátil con diseño compacto, transmisor con alimentación por USB que incluye un cable HDMI integrado
  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones UHD de hasta 4K
  • Fácil integración con la infraestructura CAT5/CAT6/CAT7 existente
Ver otros
  • Hardware de montaje incluido
  • Compatible con audio 7.1
456,99 € EUR sin IVA
552,96 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Montaje en Rack
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 70 m / 230 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines) Mecanismo de Bloqueo Hembra Input
1 - RJ-45 Hembra Output
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - RJ-45 Hembra Input
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de estado (receptor)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 68 mm [2.7 in]
Longitud del Producto 80 mm [3.1 in]
Peso del Producto 252 g [8.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 74 mm [2.9 in]
Ancho de la Caja 19.6 cm [7.7 in]
Longitud de la Caja 29.3 cm [11.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 kg [3.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDBaseT
1 - receptor HDBaseT
1 - cable de alimentación USB (transmisor) (1310mm)
1 - Adaptador universal de alimentación (receptor) (NA,UE, RU, ANZ)
1 - kit de soportes de montaje (receptor)
1 - kit de tornillos de montaje
1 - kit de patas de goma (receptor)
1 - Guía rápida de inicio
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - RJ-45 Hembra Output
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - RJ-45 Hembra Input
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m
ST121HDBTPW
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m

Extienda una señal HDMI hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6 con alimentación mediante cable a receptor (PoC)

485,99 € sin IVA
588,05 € con IVA
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

288,99 € sin IVA
349,68 € con IVA
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

530,99 € sin IVA
642,50 € con IVA
Extensor HDMI por CAT5 HDBaseT con Concentrador USB e IR - Alargador 90m - Hasta 4K
ST121HDBTU
Extensor HDMI por CAT5 HDBaseT con Concentrador USB e IR - Alargador 90m - Hasta 4K

Extienda una señal de vídeo 4K Ultra HD, IR (infrarrojos) y cuatro dispositivos USB, con alimentación a través de cableado, a una ubicación remota

993,99 € sin IVA
1.202,73 € con IVA

Accesorios