StarTech.com
Producto Futuro

Extensor HDMI por Cable CAT6 - 4K 60Hz - 100m

Balun Alargador HDMI® 4K | de Compresión Visual sin Pérdidas | con Soporte para IR

ID del Producto: ST121HD20L

  • Mantenga una asombrosa calidad de imágenes a hasta 100m de distancia, con compatibilidad Ultra HD 4K a través de cables CAT6 no propietarios
  • Compatible con resoluciones de vídeo HD 1080p hasta a 140m de distancia
  • Instalación profesional y sencilla, con soportes de montaje incluidos
Ver otros
  • Compatible con todos los formatos de audio HDMI conocidos, incluyendo Dolby True HD, Dolby Digital y DTS-HD
  • Compatibilidad garantizada con HDCP 1.4 / 2.2
594,99 € EUR sin IVA
719,94 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 6
Entrada A/V HDMI
ID del Conjunto de Chips Norelsys NS 5730, NS5731
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 140 m / 460 ft
Especificaciones de Audio Sonido Envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 2 - LED de alimentación
2 - LED de enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 2
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -15°C to 55°C (5°F to 131°F)
Temperatura Operativa -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 26.000
Ancho del Producto 111.000
Color Negro
Longitud del Producto 7.6 cm [3 in]
Peso del Producto 271.000
Tipo de Gabinete Metal
Información de la Caja
Altura de la Caja 95.000
Ancho de la Caja 248.000
Longitud de la Caja 195.000
Peso (de la Caja) del Envío 1424.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI
1 - Receptor HDMI
1 - Cable Cat6
1 - Kit de infrarrojos (IR)
2 - adaptadores universales de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
2 - Adaptadores 3,5 mm a DB-9 RS-232
4 - Soportes de Montaje
1 - Guía Rápida de Inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego Extensor HDMI por CAT6 - Alargador Balun 4K 60Hz
ST121HD20V
Juego Extensor HDMI por CAT6 - Alargador Balun 4K 60Hz

Juego HDMI® Balun | HDR | 4:4:4 | con Soporte para Audio 7.1 | 50m

196,99 € sin IVA
238,36 € con IVA
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m
ST121HDBTPW
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m

Extienda una señal HDMI hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6 con alimentación mediante cable a receptor (PoC)

485,99 € sin IVA
588,05 € con IVA
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
ST121SHD50
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

154,99 € sin IVA
187,54 € con IVA
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

530,99 € sin IVA
642,50 € con IVA

Accesorios