StarTech.com

Juego Extensor HDMI 1080p por IP compatible Vídeo Wall - Juego Transmisor Receptor HDMI por Ethernet Cat5 Cat6 - Alargador

Vídeo HDMI® a través de Cat5 or Cat6 | Múltiples Fuentes a Múltiples Pantallas | Applicación de Control para el Móvil

ID del Producto: ST12MHDLAN2K

  • El sistema de distribución de vídeo ajustable a escala extiende la señal de vídeo HDMI y el control RS232 a una o varias pantallas
  • Cree fácilmente impresionantes muros multivídeo mediante una o varias fuentes de vídeo, con varios receptores
  • Gestione y controle su muro multivídeo de señalización digital con una aplicación para móvil, de fácil uso intuitivo
Ver otros
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez, resoluciones de vídeo de hasta 1080p
  • Instalación profesional y ordenada, con hardware de montaje incluido
872,99 € EUR sin IVA
1.056,32 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Montaje en Rack
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente de 7.1 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1080 a 60Hz
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080 @60Hz
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Hembra
2 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Hembra
2 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación/enlace - Transmisor
1 - Estado de la red - Transmisor
1 - Alimentación/enlace - Receptor
1 - Estado de la red - Receptor
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0% - 80 %
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.1 cm [1.2 in]
Ancho del Producto 11.8 cm [4.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 13.1 cm [5.2 in]
Peso del Producto 1.2 kg [2.6 lb]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 75 mm [3 in]
Ancho de la Caja 23.5 cm [9.3 in]
Longitud de la Caja 36.5 cm [14.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 kg [5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI
1 - Receptor HDMI
1 - Cable CAT5
2 - Adaptadores RJ-11 a RS-232
2 - Cables RJ-11
1 - Emisor de infrarrojos (IR)
1 - Receptor de Infrarrojos
2 - adaptadores universales de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Kit de hardware
8 - patas de goma
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego de Extensor Alargador HDMI 4K con Soporte para Muro Multivídeo - Extensor por IP compatible con Video Wall
ST12MHDLAN4K
Juego de Extensor Alargador HDMI 4K con Soporte para Muro Multivídeo - Extensor por IP compatible con Video Wall

Transmita HDMI a través de LAN y obtenga una solución vídeo a través de IP escalable, con control intuitivo, lo cual resulta ideal para muros multivídeo u otras aplicaciones de señalización digital

925,99 € sin IVA
1.120,45 € con IVA
Receptor de HDMI por IP para el Sistema Extensor Alargador ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
Receptor de HDMI por IP para el Sistema Extensor Alargador ST12MHDLAN4K

Utilice este receptor 4K con su kit extensor HDMI a través de IP (ST12MHDLAN4K), a fin de agregar escaladamente al extensor pantallas adicionales a sus aplicaciones de muro multivídeo o de señalización digital

462,99 € sin IVA
560,22 € con IVA
Juego de Extensor HDMI por IP con Compresión Avanzada
ST12MHDLNHK
Juego de Extensor HDMI por IP con Compresión Avanzada

Transmisor y Receptor | 1920x1080 (1080p) | de Montaje | Multicast y Unicast

675,99 € sin IVA
817,95 € con IVA
Kit de Distribución de HDMI y USB por IP -1080p
ST12MHDLANU
Kit de Distribución de HDMI y USB por IP -1080p

Muestre contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, y extensión USB que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o muros multivídeo

955,99 € sin IVA
1.156,75 € con IVA
Receptor de Vídeo HDMI y USB por IP para ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
Receptor de Vídeo HDMI y USB por IP para ST12MHDLANU - 1080p

Sistema de distribución escalable HDMI a través de IP, con control intuitivo, y extensión USB que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o muros multivídeo

456,99 € sin IVA
552,96 € con IVA

Accesorios