StarTech.com
Producto Futuro

Juego de Transmisor y Receptor Inalámbrico HDMI - Extensor Alargador HDMI - Prolongador 1080p - 200m de Alcance

Extensor HDMI® Inalámbrico | con Soporte para Audio LPCM de 5.1 o 7.1 | con Baja Latencia

ID del Producto: ST121WHDLR

  • Extienda su señal inalámbrica HDMI a distancias de hasta 200 metros
  • Elimine el desorden de cables y los gastos de instalación sin desmejorar la calidad de imágenes
  • Práctica solución todo en uno, que incluye el receptor y transmisor inalámbricos
Ver otros
  • Experimente y disfrute de calidad HD total, gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1080 (1080p)
  • Fácil configuración, sin necesidad de instalar software ni controladores
545,99 € EUR sin IVA
660,65 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado Inalámbrico
Cantidad de Puertos 1
Montaje en Rack
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 200 m / 660 ft
Frecuencia 5GHz
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)
Resoluciones Admitidas Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA (1024X768), SXGA (1280X1024)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) Output
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) Input
Indicadores
Indicadores LED 2 - Enlace de vídeo
2 - Enlace de red
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 25%-60%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 64 mm [2.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 11 cm [4.3 in]
Peso del Producto 236 g [8.3 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 90 mm [3.5 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 26 cm [10.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI a través de señal inalámbrica
1 - Receptor HDMI a través de señal inalámbrica
1 - Emisor de infrarrojos de 1m
1 - Receptor de infrarrojos de 1m
1 - Cable HDMI de 1,5m
2 - adaptadores universales de alimentación (NA / UE / RU)
2 - Hardware de Montaje
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor Inalámbrico HDMI - 1080p
ST121WHD2
Extensor Inalámbrico HDMI - 1080p

Extienda de forma inalámbrica una señal HDMI en hasta 50m, con la ventaja adicional de utilizar rayos infrarrojos (IR) para el control remoto de su fuente de vídeo

489,99 € sin IVA
592,89 € con IVA

Accesorios