StarTech.com

Extensor de Vídeo VGA de 4 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45 - Serie UTPE

Extienda y distribuya una señal VGA hasta a 4 monitores remotos utilizando cableado Cat5

ID del Producto: ST124UTPE

  • Muestra la misma imagen en 4 monitores al mismo tiempo
  • Los receptores para los monitores se venden por separado (ver STUTPRXL)
  • Soporta una resolución máxima de 1920x1200
  • Soporta conexiones en cascada en hasta 3 niveles
246,99 € EUR sin IVA
296,39 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

El Extensor de Vídeo VGA de 4 puertos a través de Cat 5 (Serie UTPE), ST124UTPE permite conectar hasta 5 monitores (1 local y 4 remotos) a una única fuente VGA. La señal de vídeo se transmite a los monitores remotos a través un cable UTP de Categoría 5 y Categoría 6 de 4 pares mediante conectores RJ45 y soporta distancias de hasta 300m. En cada monitor remoto se necesita un receptor STUTPRXL (ver accesorios). El receptor convierte la señal del cable UTP en video VGA para el monitor.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Señalización Digital
Digital Signage

La ventaja de StarTech.com

  • Funciona con los receptores STUTPRXL o STUTPRXWAL (receptor de placa de pared) para brindar flexibilidad a su configuración
  • Extiende la distancia de conexión de pantallas VGA en hasta 300 metros proporcionando total flexibilidad para colocar sus equipos en el lugar más apropiado
  • El diseño de extensión Cat5 permite aprovechar la infraestructura de cableado de categoría 5 o superior existente

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial

Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro

De uso en señalización digital para captar la atención del público brindando contenido actualizado tal como desea que sea visto y escuchado

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 4
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Rendimiento
Distancia Máxima 300 m / 950 ft
Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 50m(150ft)
1600x1200 @ 100m(300ft)
1280x1024 @ 180m(550ft)
1024x768 @ 200m(620ft)
800x600 @ 300m(950ft)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
4 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un STUTPRXL independiente, o una unidad receptora de placa de paredSTUTPRXWAL por cada pantalla que conecte
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Tensión de Entrada 120 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Características Físicas
Altura del Producto 29.5 mm [1.2 in]
Ancho del Producto 130 mm [5.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 83.5 mm [3.3 in]
Peso del Producto 247 g [8.7 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 kg [2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Base de Divisor de Video UTP
1 - Cable VGA 6 pies (1,8 metros)
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor de Vídeo VGA de 8 Puertos Cable Cat5 UTP Ethernet - 8 Monitores - Serie UTPE
ST128UTPE
Extensor de Vídeo VGA de 8 Puertos Cable Cat5 UTP Ethernet - 8 Monitores - Serie UTPE

Extienda y distribuya una señal VGA hasta a 8 monitores remotos utilizando cableado Cat5

380,99 € sin IVA
457,19 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto