StarTech.com

Extensor de Vídeo VGA de 8 Puertos Cable Cat5 UTP Ethernet - 8 Monitores - Serie UTPE

Extienda y distribuya una señal VGA hasta a 8 monitores remotos utilizando cableado Cat5

ID del Producto: ST128UTPE

  • Muestra la misma imagen en 8 monitores al mismo tiempo
  • Soporta una resolución máxima de 1280 x 1024 a una frecuencia de actualización de 60 Hz
  • Los receptores para los monitores se venden por separado (ver STUTPRXL)
Ver otros
  • Los monitores pueden estar ubicados a distancias de hasta 300m / 950 pies
  • Soporta conexiones en cascada en hasta tres niveles
380,99 € EUR sin IVA
461,00 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat 5 (Serie UTPE), ST128UTPE permite conectar hasta 9 monitores (1 local y 8 remotos) a una única fuente VGA. La señal de vídeo se transmite a los monitores remotos a través un cable UTP de Categoría 5 y Categoría 6 de 4 pares mediante conectores RJ45 y soporta distancias de hasta 300m / 950 pies. En cada monitor remoto se necesita un receptor STUTPRXL (ver accesorios). El receptor convierte la señal del cable UTP en video VGA para el monitor. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Funciona con los receptores STUTPRXL o STUTPRXWAL (receptor de placa de pared) para brindar flexibilidad a su configuración
  • Extiende la distancia de conexión de pantallas VGA en hasta 950 pies (300 metros) proporcionando total flexibilidad para colocar sus equipos en el lugar más apropiado
  • El diseño de extensión Cat5 permite aprovechar la infraestructura de cableado de categoría 5 o superior existente

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial

Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro

De uso en señalización digital para captar la atención del público brindando contenido actualizado tal como desea que sea visto y escuchado

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 8
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Rendimiento
Distancia Máxima 300 m / 950 ft
Resolución Analógica Máxima 1280 x 1024
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
8 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Una unidad receptora STUTPRXL por pantalla conectada
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Tensión de Entrada 120 AC
Tensión de Salida 12 DC
Características Físicas
Altura del Producto 29.5 mm [1.2 in]
Ancho del Producto 200 mm [7.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 83.5 mm [3.3 in]
Peso del Producto 247 g [8.7 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Base de Divisor de Video UTP
1 - Cable VGA 6 pies (1,8 metros)
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios