StarTech.com

Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat5

Extienda y distribuya una señal VGA hasta en 8 pantallas a través de Cat5

ID del Producto: ST1218T

  • Consiste en 1 unidad Base para distribuir 8 puertos a través de Cat5 y dos puertos VGA para pantallas locales
  • Permite extender video VGA hasta 492 pies (150m)
  • Soporta múltiples unidades transmisoras conectadas en cascada
Ver otros
  • Imagen de excelente calidad
  • Puro diseño de hardware – no requiere software ni controladores
  • Compatible con la unidad repetidora ST121EXT para proporcionar mayor extensión
339,99 € EUR sin IVA
411,39 € EUR con IVA

General

El Extensor de Video VGA de 8 puertos a través de Cat5, ST1218T está diseñado para usar con nuestra serie de extensiones VGA a través de Cat5, ST121 brindando una distribución de video VGA muy conveniente de hasta 492 pies (150 metros) usando cable estándar Cat 5 (o superior). El ST1218T consiste en una Unidad de Transmisión y requiere de una Unidad de Recepción (ST121R) por cada pantalla que conecte. Con el objeto brindar mayor flexibilidad, el Repetidor VGA a través de Cat 5 (ST121EXT) se puede utilizar para aumentar la distancia entre el transmisor y el receptor unos 492 pies (150 metros), obteniendo una distancia total de 984 pies (300 metros). Además se pueden utilizar hasta 3 unidades repetidoras entre el transmisor y el receptor, permitiendo conectar monitores en cada repetidor y a la vez seguir extendiendo la distancia total. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • La extensión Cat 5 permite aprovechar la infraestructura Ethernet existente para amplificar la señal de video VGA
  • Su diseño de hardware puro simplifica la instalación y configuración ya que este dispositivo no requiere de software ni controladores
  • Dispone de soporte para conectar varias unidades transmisoras en cascada, y utilizar repetidores para aumentar la distancia, proporcionando un sistema escalable para la distribución de video VGA

Aplicaciones

Utilice una combinación de repetidores o receptores para facilitar la incorporación de pantallas adicionales a su instalación de señalización digital

Coloque las pantallas en un lugar bien visible y al equipo en un lugar limpio y seguro

Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financieros, educativos y empresariales para brindar contenido actualizado y atractivo.

Amplíe el espectro de sus publicidades en auditorios, ferias, exposiciones y establecimientos comerciales minoristas

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 8
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Rendimiento
Distancia Máxima 150 m / 500 ft
Resoluciones Admitidas 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
8 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Una Unidad Receptora (ST121R) por pantalla que esté conectando
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 5.4
Corriente de Entrada 0.5A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 115V AC
Tensión de Salida 9 DC
Características Físicas
Color Negro
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 kg [1.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - EXTENSOR VGA 4 PUERTOS UNIDAD LOCAL
1 - ADAPTADORES 500mA DC 9V
1 - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Certificaciones

Productos Relacionados

Transmisor Extensor de Vídeo VGA 2 Puertos a través de cable cat5 UTP Ethernet - Vídeo sobre Cat5
ST1212T
Transmisor Extensor de Vídeo VGA 2 Puertos a través de cable cat5 UTP Ethernet - Vídeo sobre Cat5

Extienda y distribuya una señal VGA hasta en 2 pantallas a través de Cat5

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
Extensor de vídeo VGA a través de CAT5, con 4 puertos - 150 m
ST1214T
Extensor de vídeo VGA a través de CAT5, con 4 puertos - 150 m

Extienda y distribuya una señal VGA hasta a 4 monitores utilizando cableado Cat5

215,99 € sin IVA
261,35 € con IVA

Accesorios