StarTech.com

Extensor de S-Video a través de Cat5 - Alargador de S-Video por Cable UTP

Extienda la distancia de conexión de una señal de S-Video en hasta 200 metros (650 pies) a través de un cable Cat5

ID del Producto: SVIDUTPEXT

  • Extensión de la señal de video en hasta 200 metros a través de un cable cat5
  • Fácil instalación, no requiere software ni adaptadores de alimentación
  • Funciona con cable Cat5 de par trenzado blindado (STP) y de par trenzado sin blindaje (UTP)
Ver otros
  • Kit de montaje incluido para instalar en la pared
  • Incluye dos cables s-video de 20cm para una rápida instalación y ubicación del extensor bien cerca de la fuente y la pantalla
92,99 € EUR sin IVA
112,52 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Rendimiento
Distancia Máxima 200 m / 660 ft
Resolución Analógica Máxima 480i/480p
Resoluciones Admitidas 480i/480p
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Macho
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 69 mm [2.7 in]
Peso del Producto 80 g [2.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10.9 cm [4.3 in]
Ancho de la Caja 39 mm [1.5 in]
Longitud de la Caja 11.6 cm [4.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extensor S-Video a través de Cat5 (local y remoto)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones