StarTech.com

Extensor de Vídeo Compuesto y Audio RCA por cable cat5 UTP Ethernet - Extender

Extienda una señal de vídeo compuesto con audio hasta a 200 metros de distancia utilizando cableado Cat 5

ID del Producto: COMPUTPEXTA

  • Funciona con cable Cat5 de par trenzado blindado (STP) y sin blindaje (UTP)
  • Kit de montaje incluido para instalar en la pared
  • Rápida y fácil instalación y configuración
92,99 € EUR sin IVA
112,52 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 200 m / 660 ft
Resoluciones Admitidas 480i, 480p
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra
1 - BNC (coaxial RF) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra
1 - BNC (coaxial RF) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye 2 x adaptadores BNC a RCA compuesto
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 77 mm [3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 11 cm [4.3 in]
Peso del Producto 335 g [11.8 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 84 mm [3.3 in]
Ancho de la Caja 11.6 cm [4.6 in]
Longitud de la Caja 11.3 cm [4.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 421 g [14.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Kit Extensor de Video Compuesto y Audio
1 - Kit de Montaje
2 - Adaptador BNC a RCA
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor de S-Video a través de Cat 5 con Audio
SVIDUTPEXTA
Extensor de S-Video a través de Cat 5 con Audio

Extienda la distancia de conexión de una señal de S-Video con soporte para audio en hasta 200 metros (650 pies) a través de un cable Cat5

114,99 € sin IVA
139,14 € con IVA

Accesorios