StarTech.com

Docking Adaptador de Vídeo USB tipo C a HDMI, USB Tipo C a DVI, USB Tipo C a VGA, USB Tipo C a Mini DP 4K - Rosa Dorado

Connect your laptop to an mDP VGA or HDMI display with this rose gold USB-C adapter

ID del Producto: CDPVDHDMDPRG

  • Adaptador 4 en 1 - USB-C a VGA, USB-C a DVI, USB-C a HDMI o USB-C a Mini DisplayPort
  • Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado
  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K UHD
110,99 € EUR sin IVA
134,30 € EUR con IVA

General

Este adaptador de de vídeo multipuerto USB-C constituye una solución portátil para la conexión de su ordenador equipado con USB Type-C o Thunderbolt 3 a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o MiniDisplayPort.

El adaptador multipuertos mostrado en cada color disponible

Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C de vídeo 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su ordenador portátil a casi cualquier pantalla. Práctica solución plug-and-play cuando viaje o se encuentre en entornos de trabajo BYOD (Trae tu propio dispositivo), donde quiera que vaya.

El adaptador incluye un anclaje con imán integrado que le permite guiar el cable multiconector hasta la posición correcta, a fin de facilitar la portabilidad rápida y segura. La duradera caja de aluminio del adaptador es resistente a llevarlo donde quiera que vaya, dentro de una bolsa de transporte.

El adaptador multipuertos utilizado para conectar un MacBook a un monitor externo

Impresionante calidad de imágenes

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador son compatibles con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200

Conectividad con estilo para su MacBook de acabado rosa dorado o cualquier ordenador portátil

Este adaptador USB-C tiene una caja de aluminio y un cable blanco USB-C integrado para que su diseño armonice con su MacBook de acabado rosa dorado. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C.

El adaptador multipuertos conectado a un MacBook

El producto CDPVDHDMDPRG está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Lleve el adaptador al viajar, para poder conectar prácticamente con cualquier pantalla

Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio

Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort a su MacBook de acabado rosa dorado, a fin de utilizarlo como monitor secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores
ID del Conjunto de Chips Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Salida A/V HDMI
DVI-D
VGA
Mini-DisplayPort
Rendimiento
Especificaciones de Audio Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @ 30Hz
Resoluciones Admitidas Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - DVI-D (25 pines) Hembra Output
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.
Requisitos Ambientales
Humedad Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación)
Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 54 mm [2.1 in]
Color Rose Gold
Longitud del Cable 115 mm [4.5 in]
Longitud del Producto 104 mm [4.1 in]
Peso del Producto 90 g [3.2 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador A/V de viaje

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Audio y Vídeo para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Vídeo para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su ordenador portátil al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

82,99 € sin IVA
100,42 € con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA
Adaptador de vídeo externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor
MDP2DPDVHD
Adaptador de vídeo externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco
MDP2VGDVHDW
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
DP2VGDVHD
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA
Adaptador DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA

Accesorios