StarTech.com

Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1,8m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador equipado con DisplayPort a través de USB Type-C directamente a un monitor, sin que se requieran adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2DPMM6B

  • Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 1,8m
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
Ver otros
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
44,99 € EUR sin IVA
54,44 € EUR con IVA

General

Este cable adaptador USB-C™ a DisplayPort constituye una solución práctica para la conexión directa de un dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con un monitor o proyector DisplayPort, a una distancia de 1,8m. 

El adaptador funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sin estorbo de cables

Con 1,8m de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones a distancia más corta, también ofrecemos un cable USB-C a DP de 1m (CDP2DPMM1MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este cable adaptador se conecta fácilmente, a través del versátil y práctico puerto USB Type-C de su ordenador portátil o de sobremesa o tablet. USB-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, evitando así las frustraciones de insertarlo correctamente cuando conecte su ordenador a una estación de trabajo de una oficina en general o de una oficina compartida.

Impresionante calidad de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de vídeo integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.  

Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo. 

El modelo CDP2DPMM6B está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con vídeo (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla DisplayPort de su aula de clases, auditorio o sala de juntas

Instálelo en su estación de trabajo en la casa o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla DisplayPort

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Salida A/V DisplayPort
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Video Revision DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20%-70%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 10 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Color Negro
Color Acentuado Negro
Longitud del Producto 1800 mm [70.9 in]
Peso del Producto 49 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 58 g [2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a DisplayPort

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz
CDP2DPMM1MB
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB-C directamente a un monitor DP, sin requerir de adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

105,99 € sin IVA
128,25 € con IVA
Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort
MSTCDP123DP
Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

163,99 € sin IVA
198,43 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HDUCPW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su ordenador portátil, transmita contenido de salida de vídeo HDMI y cargue el ordenador portátil

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1,8m - 4K 60Hz
CDP2DPMM6B
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1,8m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador equipado con DisplayPort a través de USB Type-C directamente a un monitor, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

54,99 € sin IVA
66,54 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA

Accesorios