StarTech.com

Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200 Blanco

Utilice este adaptador USB Type C para transmitir vídeo DVI de salida y cargar su ordenador portátil a través de un puerto USB C

ID del Producto: CDP2DVIUCPW

  • Cargue su ordenador portátil y transmita vídeo de salida DVI mediante el uso del mismo puerto USB-C, que incluye la entrega de potencia por USB
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200
Ver otros
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
52,99 € EUR sin IVA
64,12 € EUR con IVA

General

Este adaptador USB-C™ a DVI le permite conectar un ordenador portátil equipado con USB-C, como un Ultrabook™ o Macbook Pro, a una pantalla DVI. El adaptador de vídeo incluye la entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar la alimentación y carga a su ordenador portátil, mientras transmite vídeo de salida a una pantalla DVI. Para armonizar con la estética de su dispositivo, el adaptador es de color blanco. 

USB Type-C™ es una norma de conectividad universal que combina todas sus funciones esenciales en un puerto dinámico. El adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de vídeo DisplayPort, como los más recientes modelos de portátiles MacBook o Windows®. También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Cargue al mismo tiempo su dispositivo

A diferencia de algunos adaptadores de vídeo que ocupan uno de los puertos USB-C de su ordenador portátil para transmitir vídeos de salida, este adaptador de vídeo incluye un puerto de carga USB-C adicional compatible con la entrega de potencia por USB hasta 60 vatios. Esto significa que puede cargar su ordenador portátil y transmitir una señal de vídeo de salida a través de un mismo puerto, solo conectando el adaptador de alimentación del ordenador portátil al puerto USB-C adicional del adaptador. Solución perfecta para ordenadores portátiles con solo un número limitado de puertos USB-C.

Llévelo consigo

Este adaptador de vídeo USB Type-C ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero y que ocupa poco espacio. Es el accesorio ideal para sus dispositivos, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa del ordenador portátil o de cualquier otra bolsa. Su diseño ultraportátil lo convierte en solución ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina.

Rápida conexión

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C de su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, ya que el adaptador siempre conecta. Evita las molestias y situaciones incómodas por no poder conectar su dispositivo cuando realice presentaciones o vaya a compartir información a través de una pantalla.

El adaptador CDP2DVIUCPW está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Cargue su ordenador portátil equipado con USB Type-C y transmita vídeo de salida mediante el uso del mismo puerto USB-C

Lleve el adaptador al viajar, y conéctelo a cualquier monitor o proyector DVI

Conecte a las estaciones de trabajo BYOD (traiga su propio dispositivo) y CYOD (escoja su propio dispositivo), en su oficina

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra Input
Observaciones / Requisitos
Nota Este adaptador no es compatible con Apple Cinema Display
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 13 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Blanco
Longitud del Cable 100 mm [3.9 in]
Longitud del Producto 60 mm [2.4 in]
Peso del Producto 32 g [1.1 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 100 g [3.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C DVI
Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco

Adaptador de Vídeo USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2VGAUCP
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200
CDP2DVIUCP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200

Utilice este adaptador USB Type C para transmitir vídeo DVI de salida y cargar su ordenador portátil a través de un puerto USB C

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA

Accesorios