Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C - Blanco

ID del Producto: CDP2VGAUCPW

Conecte su ordenador portátil USB Type-C™ a una pantalla VGA, mientras lo recarga con un cable USB-C

Características
  • Cargue su ordenador portátil y transmita vídeo de salida VGA mediante el uso del mismo puerto USB-C, que incluye la entrega de potencia por USB

  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C

  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio

Más Características . . .
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3

  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones de vídeo HD de hasta 1920x1200

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INFES
INGES ESPES
Disponible en
47,99 € EUR sin IVA
57,59 € con IVA

ID: CDP2VGAUCPW

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este adaptador USB-C a VGA le permite conectar su ordenador portátil equipado con USB Type-C, como su Macbook o MacBook Pro, a una pantalla VGA. El adaptador de vídeo incluye la entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su ordenador mientras transmite vídeo de salida a una pantalla VGA.

USB Type-C es una norma de conectividad universal que combina todas sus funciones esenciales en un puerto dinámico. Este adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de vídeo DisplayPort, como MacBook y Chromebook Pixel™. También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

El compañero de viaje ideal para su MacBook con USB-C

Su diseño de color blanco y compatibilidad con la entrega de potencia por USB hacen de este adaptador de vídeo USB-C el accesorio ideal para su MacBook equipado con USB-C. Asimismo, gracias a su diseño compacto y de peso ligero se puede llevar con facilidad dentro de la bolsa de transporte de su MacBook o cualquier otra bolsa, lo cual resulta ideal en entornos de oficina BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Así como este adaptador armoniza a la perfección con su MacBook o HP® ENVY, también resulta útil con cualquier ordenador equipado con USB-C que sea compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como su ordenador portátil con sistema Windows®.

Carga su ordenador portátil

A diferencia de algunos adaptadores de vídeo que ocupan el puerto USB-C de carga de su ordenador portátil mientras transmite vídeos de salida y, por tanto, no le permiten cargar su ordenador, este adaptador de vídeo incluye un puerto USB-C adicional dedicado a la entrega de potencia por USB. Esto significa que puede cargar su ordenador portátil incluso mientras transmite los vídeos de salida, solo tiene que conectar el adaptador de alimentación del ordenador portátil al puerto adicional. Solución perfecta para ordenadores portátiles que tienen un solo puerto USB-C.

Facilita la portabilidad

Este adaptador de vídeo USB Type-C ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero y que ocupa poco espacio. Es el accesorio ideal para su MacBook o Chromebook, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su ordenador portátil o de cualquier otra bolsa. Su diseño ultraportátil lo convierte en solución ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina.

Facilita la conectividad

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C de su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que, sin importar cómo inserte el conector, el adaptador siempre conectará, lo cual a su vez evita las molestias y situaciones incómodas por no poder conectar su dispositivo cuando realice presentaciones o vaya a compartir información a través de una pantalla.

Mantiene una calidad de imágenes con la más clara nitidez

Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, le sorprenderá la calidad de las imágenes que ofrece este adaptador, incluso cuando está conectado a un monitor, proyector o televisor VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de vídeo integrada en su conector USB-C, para mostrar cada detalle en una impresionante alta definición.

El modelo CDP2VGAUCPW está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Cargue su ordenador portátil equipado con USB Type-C y transmita vídeo de salida mediante el uso del mismo puerto USB-C
  • Lleve el adaptador consigo cuando viaje o se desplace y conéctelo a cualquier televisor, monitor o proyector VGA
  • Conecte a las estaciones de trabajo BYOD (traiga su propio dispositivo) y CYOD (escoja su propio dispositivo), en su oficina
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Señal de Salida VGA
Tipo de conversor Adaptadores
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas 1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 33 mm [1.3 in]
Color Blanco
Color Acentuado Negro
Longitud del Producto 150 mm [5.9 in]
Peso del Producto 24 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a VGA
Certificaciones
Adaptador Multifunción USB-C a HDMI 4K - Replicador de Puertos con Entrega de Potencia y Puerto USB-A - Blanco
CDP2HDUACPW

Adaptador Multifunción USB-C a HDMI 4K - Replicador de Puertos con Entrega de Potencia y Puerto USB-A - Blanco

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C™ a una pantalla HDMI y un dispositivo periférico con USB-A, además de alimentar y recargar su portátil

77,99 € sin IVA
93,59 € con IVA

Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA

Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW

Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD

Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW

Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP

Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

34,99 € sin IVA
41,99 € con IVA

Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C a VGA - 2048x1280
CDP2VGAUCP

Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C a VGA - 2048x1280

Conecte su ordenador portátil USB Type-C™ a una pantalla VGA, mientras lo recarga con un cable USB-C

47,99 € sin IVA
57,59 € con IVA

Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C a HDMI 4K 60Hz
CDP2HDUCP

Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C a HDMI 4K 60Hz

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su ordenador portátil, transmita contenido de salida de vídeo HDMI y cargue el ordenador portátil

51,99 € sin IVA
62,39 € con IVA

Cable de Vídeo 1,8m para Monitor VGA - HD15 Macho a Macho - Gris
MXT101MM

Cable de Vídeo 1,8m para Monitor VGA - HD15 Macho a Macho - Gris

Conecte un puerto VGA a un conmutador de señal

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Cable de Vídeo VGA de Alta Resolución de 30cm para Monitor de Ordenador - 2x HD15 Macho - Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

6,99 € sin IVA
8,39 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.