StarTech.com

Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

ID del Producto: CDP2DPMM3MB

  • Reduzca el desorden, gracias a este adaptador USB-C a DisplayPort, con cable de pantalla, todo en uno
  • Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz
  • Disfrute de la conexión perfecta, gracias a un cable de monitor que funciona con cualquier ordenador portátil equipado con USB-C
Ver otros
  • Conectividad sencilla gracias al conector reversible USB-C
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Type-C que admiten el modo Alt (alternativo) de DisplayPort
51,99 € EUR sin IVA
62,91 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Salida A/V DisplayPort
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20%-70%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 3000 mm [118.1 in]
Peso del Producto 222 g [7.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 231 g [8.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a DisplayPort

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM3MW
Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM6B
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

54,99 € sin IVA
66,54 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM1MW
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM6W
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA