StarTech.com

Adaptador Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 4K 60Hz

Conversor de Vídeo 2 en 1 | Compatible con Thunderbolt 2™ | para Mac y Windows® | HDR

ID del Producto: MDP2VGAHD20

  • Aproveche al máximo la compatibilidad de vídeo de su ordenador portátil, mediante un adaptador 2 en 1: Mini DisplayPort™ a HDMI® o VGA
  • Disfrute de asombrosa calidad de imágenes con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz
  • Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y nitidez de color
  • Adaptador compacto y de peso ligero que permite llevarlo fácilmente dentro de la bolsa de su ordenador portátil
44,99 € EUR sin IVA
54,44 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips ITE Tech - IT6564
Salida A/V HDMI
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Mini DisplayPort - Audio de 7,1 canales
VGA: No compatible con audio
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
VGA: 1920x1080 / 60Hz
Video Revision HDMI 2.0
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
1 - Thunderbolt™ 2 (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Para lograr la calidad HDR, su puerto Mini DisplayPort debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser compatible con HDMI 2.0b
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 85 % (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0℃ to 45℃ (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 14.000
Ancho del Producto 60.000
Color Negro
Longitud del Producto 4.2 cm [1.7 in]
Peso del Producto 34.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 20.000
Ancho de la Caja 80.000
Longitud de la Caja 150.000
Peso (de la Caja) del Envío 54.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI y VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Mini DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA
Adaptador de Audio y Vídeo para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Vídeo para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su ordenador portátil al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

82,99 € sin IVA
100,42 € con IVA
Adaptador DisplayPort a HDMI y VGA - 4K 60Hz
DP2VGAHD20
Adaptador DisplayPort a HDMI y VGA - 4K 60Hz

Adaptador de Vídeo 2 en 1 | para Mac y Windows® | HDR

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C
CDP2HDVGA
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C

Adaptador Multipuertos USB-C™| de Aluminio | con Cable Incorporado de 15,24cm

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA

Accesorios