StarTech.com
Novedad

Adaptador Gráfico USB-C a DisplayPort - 8K 30Hz

Adaptador DisplayPort™ 1.4 | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3

ID del Producto: CDP2DP14B

  • Capacidad de ancho de banda HBR3 ("High Bit Rate 3") de hasta 32,4Gbps
  • Asombrosa nitidez de calidad de vídeo compatible con resoluciones UHD de hasta 8K a 30Hz
  • Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y nitidez de color
Ver otros
  • Optimice su experiencia visual con la próxima generación de tecnología de vídeo
  • Disfrute de la conexión perfecta, gracias a un adaptador DisplayPort 1.4 que funciona con cualquier dispositivo equipado con USB 3.1 Type-C, incluyendo el modelo iPad Pro 2018
43,99 € EUR sin IVA
53,23 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips STM32F072
Salida A/V DisplayPort - 1.4
Rendimiento
Ancho de Banda HBR3
Especificaciones de Audio DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 5 m [16.4 ft]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 7680×4320 @ 30Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
4096x2160 (DCI 4K)
7680x4320 (Ultra HD 8K)
Video Revision DisplayPort 1.4
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota Este producto no funciona con los smartphone Samsung S8. Para evitar problemas de compatibilidad con los smartphone S8, se recomienda el producto CDP2DP.
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
To achieve 8K resolutions, your source and your destination must support DisplayPort 1.4.
Requisitos Ambientales
Humedad 30%-60%
Temperatura de Almacenamiento 25°C
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15.000
Ancho del Producto 60.000
Color Negro
Longitud del Producto 2.4 cm [0.9 in]
Peso del Producto 34.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.100
Ancho de la Caja 200.000
Longitud de la Caja 220.000
Peso (de la Caja) del Envío 44.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a DisplayPort Blanco
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 1,8m USB-C a DisplayPort 1.4 - Conversor USB Tipo C a DP - 8K 60Hz
CDP2DP146B
Cable Adaptador de 1,8m USB-C a DisplayPort 1.4 - Conversor USB Tipo C a DP - 8K 60Hz

Cable Adaptador de Vídeo USB-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM6B
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

105,99 € sin IVA
128,25 € con IVA
Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort
MSTCDP123DP
Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

163,99 € sin IVA
198,43 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HDUCPW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su ordenador portátil, transmita contenido de salida de vídeo HDMI y cargue el ordenador portátil

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA

Accesorios