StarTech.com
Novedad

Adaptador USB-C a Mini DisplayPort y VGA - Conversor de Vídeo USB Tipo C - 4K 60Hz - HDR

Adaptador de Pantalla 2 en 1| de Aluminio | HDR | con Cable Incorporado de 15,24cm

ID del Producto: CDP2MDPVGA

  • Aproveche al máximo la compatibilidad de su ordenador portátil mediante este adaptador de vídeo multipuerto 2 en 1: USB-C™ a Mini DisplayPort™ o VGA
  • Facilita la compatibilidad con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
  • Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y exactitud de color
Ver otros
  • El adaptador de color gris espacial armoniza con el diseño de su MacBook o MacBook Pro
  • HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 or VGA 1080p display adapter converter on a single monitor with 2ch audio, compatible with HDCP 2.2/1.4 and Thunderbolt 3
55,99 € EUR sin IVA
67,75 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips Realtek RTD2142S-CG
Salida A/V Mini DisplayPort - 1.2
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Mini DisplayPort - 2 Channel Audio
VGA - No Audio Support
Maximum Cable Distance To Display 2 m [6.6 ft]
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
VGA: 1920x1080 / 60Hz
Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Video Revision DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - Mini DisplayPort Hembra Output
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que el adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
Este adaptador solo es compatible con una pantalla: no es posible transmitir vídeo Mini DisplayPort y VGA simultáneamente
Para lograr la calidad HDR, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser compatible con HDMI 2.0b
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 44 mm [1.7 in]
Color Gris Espacial
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 62 mm [2.4 in]
Peso del Producto 51 g [1.8 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 20.000
Ancho de la Caja 80.000
Longitud de la Caja 150.000
Peso (de la Caja) del Envío 73.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort y VGA
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C a DisplayPort y VGA - Conversor de Vídeo USB Tipo C - 4K 60Hz - HDR
CDP2DPVGA
Adaptador USB-C a DisplayPort y VGA - Conversor de Vídeo USB Tipo C - 4K 60Hz - HDR

Adaptador de Pantalla 2 en 1| de Aluminio | HDR | con Cable Incorporado de 15,24cm

49,99 € sin IVA
60,49 € con IVA
Adaptador de Vídeo Multipuertos USB-C - HDMI o Mini DisplayPort - 4K de 60Hz
CDP2HDMDP
Adaptador de Vídeo Multipuertos USB-C - HDMI o Mini DisplayPort - 4K de 60Hz

Adaptador de Pantalla 2 en 1 | de Aluminio | con Cable Incorporado de 15cm

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Adaptador de Vídeo Multipuertos USB-C - HDMI o DisplayPort - 4K de 60Hz
CDP2DPHD
Adaptador de Vídeo Multipuertos USB-C - HDMI o DisplayPort - 4K de 60Hz

Adaptador de Pantalla 2 en 1 | de Aluminio | con Cable Incorporado de 15cm

54,99 € sin IVA
66,54 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C
CDP2HDVGA
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C

Adaptador Multipuertos USB-C™| de Aluminio | con Cable Incorporado de 15,24cm

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa
CDPVDHDMDPRG
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

110,99 € sin IVA
134,30 € con IVA
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

106,99 € sin IVA
129,46 € con IVA
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

76,99 € sin IVA
93,16 € con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Lleve consigo este conversor compacto junto con su ordenador portátil al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

89,99 € sin IVA
108,89 € con IVA
Adaptador de Vídeo USB-C™ Multipuertos - 4 en 1 de Aluminio - 4K 60Hz - Gris Espacial
CDPVDHDMDP2G
Adaptador de Vídeo USB-C™ Multipuertos - 4 en 1 de Aluminio - 4K 60Hz - Gris Espacial

Adaptador para Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable que Rodea al Adaptador

119,99 € sin IVA
145,19 € con IVA
Adaptador  USB-C de Vídeo Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Gris Espacial
CDPVDHDMDPSG
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Gris Espacial

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

110,99 € sin IVA
134,30 € con IVA