StarTech.com

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Azul Sólido

Realice conexiones Ethernet seguras en aplicaciones que requieren cable de clasificación CMR

ID del Producto: WIRC5ECMR

  • Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL
  • Para categoría nominal de 350 Mhz, a fin de proporcionar un ancho de banda y rendimiento superiores en relación con las especificaciones estándar 5e de categoría 100 Mhz
  • Blindaje de PVC nominal
Ver otros
  • Conductor de cobre sólido no recubierto de 0,25 mm²
  • Cable de 4 pares trenzados sin blindaje (UTP)
  • Cable con marcas de longitud
157,99 € EUR sin IVA
191,17 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 Pair UTP
Estándares Industriales Categoría 5
CMR
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMR (instalación vertical)
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 304.9 m [1000 ft]
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 304.9 m [1000 ft]
Longitud del Producto 304.9 m [1000 ft]
Peso del Producto 9.3 kg [20.6 lb]
Tipo de conductor Cobre macizo
Información de la Caja
Altura de la Caja 35.2 cm [13.9 in]
Ancho de la Caja 21.7 cm [8.5 in]
Longitud de la Caja 35.5 cm [14 in]
Peso (de la Caja) del Envío 9.5 kg [21 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rollo de cable azul sólido UTP de 304,8 m CMR Cat5e

Certificaciones

Productos Relacionados

RJ45 RJ11 Crimp Tool with Cable Stripper
RJ4511TOOL
Herramienta Crimpadora de Cableado con Pelacables - Herramienta para Crimpar Cables RJ45 de Red Ethernet y RJ11 de Teléfono

Crimpe conectores de cables RJ11 y RJ45 mediante una sola herramienta que además incluye un pelacables, para más utilidad

42,99 € sin IVA
52,02 € con IVA