StarTech.com

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat5e Blanco Certificado CMR (Riser)

Realice conexiones Ethernet seguras en aplicaciones que requieren cable de clasificación CMR

ID del Producto: WIR5ECMRWH

  • Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL
  • Cuidadosamente fabricado y testeado para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables
  • Fabricados con componentes de máxima calidad
Ver otros
  • Alambre de cobre de grosor de 0,25 mm² de alta calidad
  • Cable con marcas de longitud
157,99 € EUR sin IVA
191,17 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 Pair UTP
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMR (instalación vertical)
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT5e - 350 MHz
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Blanco
Longitud del Cable 304.9 m [1000 ft]
Longitud del Producto 304.9 m [1000 ft]
Peso del Producto 8.9 kg [19.8 lb]
Tipo de conductor Cobre macizo
Información de la Caja
Altura de la Caja 22.7 cm [8.9 in]
Ancho de la Caja 35.2 cm [13.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 35.3 cm [13.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 9.9 kg [21.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rollo de cable CMR Cat5e blanco sólido UTP de 304,8 m

Certificaciones

Productos Relacionados

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat5e Negro Certificado CMR (Riser)
WIR5ECMRBK
Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat5e Negro Certificado CMR (Riser)

Realice conexiones Ethernet seguras en aplicaciones que requieren cable de clasificación CMR

157,99 € sin IVA
191,17 € con IVA