Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat6 Azul Certificado CMR (Riser) RJ45

ID del Producto: WIR6CMRBL

Permite las conexiones de red Gigabit con PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación por Ethernet) disponible en aplicaciones que requieren un cable de categoría CMR

Características
  • Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL

  • Cuidadosamente fabricado y testeado para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables

  • Fabricados con componentes de máxima calidad

Más Características . . .
  • Alambre de cobre de grosor de 0,26 mm² de alta calidad

  • Cable con marcas de longitud

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
221,99 € EUR sin IVA
266,39 € con IVA

ID: WIR6CMRBL

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El rollo de cable azul Cat6 para instalación vertical, de 304,8 metros, modelo  WIR6CMRBL, cumple o sobrepasa las especificaciones para este tipo de cables, lo cual garantiza conexiones fiables en redes Gigabit, además de estar fabricado con un recubrimiento con marcas de longitud en pies que permite determinar cuánto cable queda, así como facilitar las instalaciones que requieren una medida exacta.

Fabricado exclusivamente con materiales de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, el cable WIR6CMRBL está respaldado por nuestra garantía de por vida.

Certificado para plénum

Este cable de categoría 6 ha sido sometido a pruebas para instalaciones verticales CMR y es ideal para instalaciones de cables de pared, en huecos de ascensor o entre plantas, que requieran categoría CMR contra incendios.

100% de cobre: valor agregado

Los cables Cat6 StarTech.com se fabrican con conductores de cobre de alta calidad.  Aunque muchos fabricantes ofrecen cables "más baratos", fabricados con una base de aluminio revestido de cobre, en StarTech.com no se economiza en cuanto a calidad, por lo que nuestros clientes obtienen el mejor valor y rendimiento de su inversión cuando adquieren nuestros cables.

Alambre de 0,26 mm²

Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre de grosor de 0,26mm², a fin de soportar una amplia gama de aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power over Ethernet", alimentación a través de Ethernet). Dado que el alambre de cobre que utilizamos es de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones PoE, en contraste con la calidad inferior que ofrecen otros fabricantes de cables de aluminio revestido con cobre, lo cual puede no ofrecer una resistencia suficiente de la potencia eléctrica, y puede causar a su vez el recalentamiento del cable, daños en los equipos y, potencialmente, incendios.

La ventaja de StarTech.com
  • Ideal para instalaciones verticales (cables de pared, entre plantas, en huecos de ascensor, etc.)
  • Fácil de extraer de la caja Reelex®, lo cual permite una rápida instalación
  • Fácil medición de los tramos de cable y de cuánto cable queda en el rollo
Aplicaciones
  • Se puede utilizar en instalaciones verticales (cables de pared, entre plantas, en huecos de ascensor, etc.)
  • Diseñado para utilizar con redes Gigabit
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMR (instalación vertical)
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 500 MHz
Características Físicas
Calibre del Conductor 23 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 304.9 m [1000 ft]
Longitud del Producto 304.9 m [1000 ft]
Peso del Producto 15.4 kg [34.1 lb]
Tipo de conductor Cobre macizo
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 13.2 kg [29.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rollo de cable azul sólido UTP de 304,8 m CMR Cat 6
Certificaciones
Paquete de 50 Unidades de Conectores RJ45 Cat6 Modulares para Cable Sólido

21,99 € sin IVA
26,39 € con IVA

Caja de Empalme Acoplador Keystone Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Negro
C6KEYCOUPLER

Caja de Empalme Acoplador Keystone Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Negro

Una dos cables patch Cat6 para obtener uno más largo

7,99 € sin IVA
9,59 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.