Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat6 Gris Certificado CMR (Riser) RJ45
Permite las conexiones de red Gigabit con PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación por Ethernet) disponible en aplicaciones que requieren un cable de categoría CMR
ID del Producto: WIR6CMRGR
- Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL
- Cuidadosamente fabricado y testeado para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables
- Fabricados con componentes de máxima calidad
- Alambre de cobre de grosor de 0,26 mm² de alta calidad
- Cable con marcas de longitud
El rollo de cable gris Cat6 para instalación vertical, de 304,8 metros, modelo WIR6CMRGR , cumple o sobrepasa las especificaciones para este tipo de cables, lo cual garantiza conexiones fiables en redes Gigabit, además de estar fabricado con un recubrimiento con marcas de longitud en pies que permite determinar cuánto cable queda, así como facilitar las instalaciones que requieren una medida exacta.
Fabricado exclusivamente con materiales de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, el cable WIR6CMRGR está respaldado por nuestra garantía de por vida.
Certificado para plénum
Este cable de categoría 6 ha sido sometido a pruebas para instalaciones verticales CMR y es ideal para instalaciones de cables de pared, en huecos de ascensor o entre plantas, que requieran categoría CMR contra incendios.
100% de cobre: valor agregado
Los cables Cat6 de StarTech.com se fabrican con conductores de cobre de alta calidad. Aunque muchos fabricantes ofrecen cables "más baratos", fabricados con una base de aluminio revestido de cobre, en StarTech.com no se economiza en cuanto a calidad y nuestros clientes obtienen el mejor valor y rendimiento de su inversión cuando adquieren nuestros cables.
Alambre de 0,26 mm²
Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre de grosor de 0,26mm², a fin de soportar una amplia gama de aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power over Ethernet", alimentación a través de Ethernet). Dado que el alambre de cobre que utilizamos es de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones PoE, en contraste con la calidad inferior que ofrecen otros fabricantes de cables de aluminio revestido con cobre, lo cual puede no ofrecer una resistencia suficiente de la potencia eléctrica, y puede causar a su vez el recalentamiento del cable, daños en los equipos y, potencialmente, incendios.
Aplicaciones
- Se puede utilizar en instalaciones verticales (cables de pared, entre plantas, en huecos de ascensor, etc.)
- Diseñado para utilizar con redes Gigabit
La ventaja de StarTech.com
- Ideal para instalaciones verticales (cables de pared, entre plantas, en huecos de ascensor, etc.)
- Fácil de extraer de la caja Reelex®, lo cual permite una rápida instalación
- Fácil medición de los tramos de cable y de cuánto cable queda en el rollo
Números de Producto
Ingram Micro España
V932880
Esprinet
WIR6CMRGR
UPC Code
065030852319
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMR (instalación vertical) | |
Rendimiento | ||
Clasificación de Cables | CAT6 - 500 MHz | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 23 AWG | |
Color | Gris | |
Longitud del Cable | 304.9 m [1000 ft] | |
Longitud del Producto | 304.9 m [1000 ft] | |
Peso del Producto | 15.4 kg [34.1 lb] | |
Tipo de conductor | Cobre macizo | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 22 cm [8.7 in] | |
Ancho de la Caja | 45.5 cm [17.9 in] | |
Longitud de la Caja | 46 cm [18.1 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 13.9 kg [30.6 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Rollo de cable gris sólido UTP de 304,8 m CMR Cat 6 |
Productos Relacionados
Caja de Empalme Acoplador Keystone Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Negro
Una dos cables patch Cat6 para obtener uno más largo
Herramienta Crimpadora de Cableado con Pelacables - Herramienta para Crimpar Cables RJ45 de Red Ethernet y RJ11 de Teléfono
Crimpe conectores de cables RJ11 y RJ45 mediante una sola herramienta que además incluye un pelacables, para más utilidad
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
WIR6CMRGR_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.