StarTech.com

7,5m - Bobina de Gancho y Bucle - Verde

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

ID del Producto: HKLP25GN

  • Fácil gestión de cables gracias al diseño del sujetacables con gancho y bucle
  • Se corta a medida para adaptarse a la longitud necesaria
  • Versátil solución de sujeción con agarre fuerte y resistente
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 cm [0.1 in]
Ancho del Producto 1.9 cm [0.7 in]
Color Verde
Longitud del Producto 762 cm [300 in]
Peso del Producto 120 g [4.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 20.000
Ancho de la Caja 220.000
Longitud de la Caja 200.000
Peso (de la Caja) del Envío 132.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rollo (7,6m) de sujetacables de gancho y bucle (verde)

Certificaciones

Productos Relacionados

Gestionador de Cableado con Gancho y Bucle - Tiras de Gestión de Cables Autoadherentes - Bobina de 30m
HKLP100
Gestionador de Cableado con Gancho y Bucle - Tiras de Gestión de Cables Autoadherentes - Bobina de 30m

Organice los cables de su rack o armario de servidores, sujetándolos mediante este sujetacables de enganche y vuelta cortado a medida

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
30m - Bobina de Gancho y Bucle - Amarillo
HKLP100YW
30m - Bobina de Gancho y Bucle - Amarillo

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
30m - Bobina de Gancho y Bucle - Verde
HKLP100GN
30m - Bobina de Gancho y Bucle - Verde

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Gestionador de Cableado con Gancho y Bucle - Tiras de Gestión de Cables Autoadherentes - Bobina de 15m
HKLP50
Gestionador de Cableado con Gancho y Bucle - Tiras de Gestión de Cables Autoadherentes - Bobina de 15m

Organice los cables de su rack o armario de servidores, sujetándolos mediante este sujetacables de enganche y vuelta cortado a medida

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA
7,5m - Bobina de Gancho y Bucle - Azul
HKLP25BL
7,5m - Bobina de Gancho y Bucle - Azul

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
7,5m - Bobina de Gancho y Bucle - Rojo
HKLP25RD
7,5m - Bobina de Gancho y Bucle - Rojo

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
7,5m - Bobina de Gancho y Bucle - Amarillo
HKLP25YW
7,5m - Bobina de Gancho y Bucle - Amarillo

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Gestionador de Cableado con Gancho y Bucle - Tiras de Gestión de Cables Autoadherentes - Bobina de 7,5m
HKLP25
Gestionador de Cableado con Gancho y Bucle - Tiras de Gestión de Cables Autoadherentes - Bobina de 7,5m

Organice los cables de su rack o armario de servidores, sujetándolos mediante este sujetacables de enganche y vuelta cortado a medida

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
30m - Bobina de Gancho y Bucle - Azul
HKLP100BL
30m - Bobina de Gancho y Bucle - Azul

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
30m - Bobina de Gancho y Bucle - Rojo
HKLP100RD
30m - Bobina de Gancho y Bucle - Rojo

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
15m - Bobina de Gancho y Bucle - Azul
HKLP50BL
15m - Bobina de Gancho y Bucle - Azul

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
15m - Bobina de Gancho y Bucle - Rojo
HKLP50RD
15m - Bobina de Gancho y Bucle - Rojo

Sujetacables Ajustable | Garantía de 2 Años

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA