Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPanel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat5e 110 - 0,5U Montaje en Rack - Patch Panel
Organice hasta 24 cables de conexión Cat5e utilizando sólo 0.5U de espacio en rack
ID del Producto: PANELHU24
- Carcasa de plástico de alto impacto, retardante de llama UL 94V-0
- Cumple y supera las especificaciones ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 y EN 50173-1
- Conectores IDC de tipo doble, ubicados a 180° en relación a los puertos RJ45, terminados con una herramienta tipo 110
- Codificado por colores para instalaciones T568A y T568B
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El panel de conexión Cat5e de montaje en rack, PANELHU24 concentra 24 puertos en un panel de 0,5U, por lo que es una solución ideal para pequeñas instalaciones.
Con código de colores para cableado T568A y T568B, este panel de conexión de red proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN y ofrece una terminación IDC de tipo doble. Para mayor comodidad, los números de puerto están claramente marcados en la parte frontal de cada puerto RJ45 por lo que ofrece una manera rápida y fácil de identificar tendidos de cable.
Fabricado con materiales de primerísima calidad, este panel de conexión Ethernet de 24 puertos cuenta con el respaldo de una garantía por 2 años de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Organiza hasta 24 cables de conexión Cat5e utilizando sólo 0,5U de espacio en rack
- Números de puerto claramente marcados en la parte frontal de cada puerto RJ45 por lo que ofrece una manera rápida y fácil de identificar tendidos de cable
- 2 años de Garantía con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Para instalar en racks o gabinetes de 19"
Apto para aplicaciones que utilizan cables de red comunes y de estado sólido de 0,34 - 0,14 mm2 de sección (AWG 22-26)
Aplicaciones 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet
Aplicaciones de voz y video entre otras
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V932060 | |
Esprinet | PANELHU24 | |
UPC Code | 065030847988 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | Contacto IDC: Aleación de 0,8 mm de espesor, baño de estaño sobre níquel Contacto Jack: bronce fosforado, oro sobre níquel | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 10~65% | |
Temperatura Operativa | -10~50° | |
Características Físicas | ||
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 482 mm [19 in] | |
Peso del Producto | 0.4 kg [0.9 lb] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 kg [1.1 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Panel de Conexión Cat5e 110 de Montaje en Rack 24 Puertos 1/2U | |
Destornilladores M6 | ||
Tornillos M5 | ||
Sujetacables | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- PANELHU24_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.