StarTech.com
Producto Futuro

Panel de Parcheo con 24 Puertos Cat6a 0,5U - Blindado - IDC Dual

Organice hasta 24 cables de red Cat6a mediante solo 0,5U de espacio en rack

ID del Producto: C6APANLHU24

  • Ahorre valioso espacio en su rack gracias a este compacto panel de parcheo Ethernet
  • Proteja sus cables y manténgalos organizados
  • Remate el extremo de sus cables con una herramienta 110-type o Krone para terminación de cables
Ver otros
  • Marque los alambres de sus cables con códigos de color T568A o T568B
  • Blinde sus conexiones de red para protegerlas de EMI
  • Identifique fácilmente los tramos de cables
129,99 € EUR sin IVA
157,29 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este panel de parcheo Cat6a de 24 puertos constituye una solución eficaz para ahorrar espacio en sus racks de servidores.

Ahorre valioso espacio en rack y mantenga sus cables organizados

Este compacto panel de parcheo aloja 24 puertos de red en un panel de 0,5U, lo cual resulta ideal para instalaciones dentro de racks de servidores de 19 pulgadas. Fabricado con acero de resistente grosor, incluye una cubierta de fácil acceso que protege las terminaciones de los cables y los mantiene organizados en la parte trasera del rack. La parte trasera del panel también incluye un sistema de gestión de cables en forma de C que evita tiranteces.

Garantice conexiones de red sencillas, con blindaje de protección

Este panel de parcheo de 24 puertos tiene códigos por color para facilitar el cableado universal T568A y T568B, además de puertos rectos con terminaciones 110-type y Krone. El panel está blindado para protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), cuando se utilice con cables blindados. El panel también es compatible con cables no blindados, pero sin protección EMI.

El panel de parcheo Ethernet es totalmente conforme con redes de 10 Gigabits y es compatible con cables sólidos o trenzados de 0,14mm² a 0,26mm². También es retrocompatible con cables Cat6 y Cat5e.

Identifique fácilmente sus tramos de cables

El panel ofrece una forma rápida y fácil de identificar sus tramos de cables. Tiene números de puerto claramente marcados en la parte frontal de cada puerto RJ45, así como una superficie que permite la escritura/borrado de marcas, a fin de tener un sistema eficaz de gestión del cableado.

El modelo C6APANLHU24 cumple o sobrepasa las especificaciones para Cat6a y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Aplicaciones

Para instalación en racks/armarios de 19 pulgadas

Organización de cables de red sólidos o trenzados de 0,14mm² a 0,26mm²

Para uso en redes 10Gb

Aplicaciones de voz y video entre otras

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 24 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Contacto IDC: Bronce fosforado con estañado
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0 ~ 65%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 22 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 99.8 mm [3.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 483 mm [19 in]
Peso del Producto 125 g [4.4 oz]
Profundidad del Producto 99.8 mm [3.9 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 125 g [4.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel de parcheo Cat6a
24 - Sujetacables
2 - Tornillos M6
2 - M6 Cage Nuts
2 - Washers

Certificaciones

Productos Relacionados

Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack
C6PANEL24
Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack

Organice hasta 24 cables de conexión Cat6

72,99 € sin IVA
88,32 € con IVA
Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat5e 110 - 0,5U Montaje en Rack - Patch Panel
PANELHU24
Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat5e 110 - 0,5U Montaje en Rack - Patch Panel

Organice hasta 24 cables de conexión Cat5e utilizando sólo 0.5U de espacio en rack

56,99 € sin IVA
68,96 € con IVA

Accesorios