Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Conversor de 20cm DVI-I a VGA - DVI-I Macho - HD15 Hembra - Cable Convertidor Negro
Conecte su Pantalla VGA a una fuente DVI-I
ID del Producto: DVIVGAMF8IN
- Conectores DVI-I (Macho) a VGA (Hembra)
- Ofrece un cable de 20 cm
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El Cable DVI a VGA (20 cm), DVIVGAMF8IN se utiliza para adaptar un conector DVI macho a un conector VGA hembra y permite conectar una Pantalla Plana a una PC o Mac® con salida DVI-I.
La conexión VGA hembra que agrega el dongle se encuentra a unos 20 centímetros aproximadamente de la conexión de salida DVI, por lo que no sólo contribuye a disminuir la tensión e impedir el daño al conector DVI sino que también reduce posibles bloqueos de otros puertos disponibles.
El adaptador DVI macho a VGA hembra está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar confiabilidad, y cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.
Importante: Este producto está diseñado para realizar conexiones entre dispositivos DVI-I y VGA. Si su dispositivo utiliza un conector DVI-D, por favor refiérase al Conversor de Video de Alta Resolución DVI a VGA de StarTech.com DVI2VGACON.
La ventaja de StarTech.com
- Una opción eficaz y económica para conectar una pantalla VGA a una tarjeta de video DVI-I
- El formato de dongle de 20 cm reduce las posibilidades de bloquear otros puertos disponibles y elimina la fuerza de tensión sobre el conector DVI
- Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Permite conectar un monitor VGA a una tarjeta de vídeo DVI
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V932104 | |
Esprinet | DVIVGAMF8IN | |
UPC Code | 065030848565 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Pasivo | |
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DVI-I (29 pines) Macho | |
Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | |
Requisitos Ambientales | ||
Temperatura Operativa | -5°C to 45°C (23°F to 113°F) | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 203.2 mm [8 in] | |
Longitud del Producto | 203.2 mm [8 in] | |
Peso del Producto | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador Cable DVI a VGA 20 cm - M/H |
Productos Relacionados
Adaptador Conversor DVI-I a VGA - DVI-I Macho - HD15 Hembra - Blanco
Conecte su monitor VGA a una fuente de vídeo DVI-I
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- DVIVGAMF8IN_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.