StarTech.com

Adaptador Conversor de Cable VGA a VGA Acodado a la Derecha en Ángulo Tipo 2 Macho a Hembra

Agregue espacio al puerto VGA y conecte un cable VGA incluso en espacios de instalación reducidos

ID del Producto: GC1515MFRA2

6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Color Gris
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 28 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 30 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de cable VGA en ángulo derecho a VGA de tipo 2 - M/H

Certificaciones