StarTech.com

Cable de 30 cm Coaxial para Monitor HD15 VGA a 5 BNC RGBHV - Macho a Hembra

Conexión de una fuente de vídeo BNC a un amplificador de distribución VGA o un PC

ID del Producto: VGABNCMF1

  • Diseño de cable corto y flexible
  • HD15 VGA macho a 5 conectores BNC hembra
9,99 € EUR sin IVA
12,09 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 5 - BNC (coaxial RF) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Señal RGB: alambres rojo, verde y azul, sincronización vertical: Alambre negro, sincronización horizontal: alambre blanco
Características Físicas
Cable OD 8.5 mm [0.3 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 103 g [3.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 108 g [3.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable coaxial de monitor HD15 VGA a 5 BNC RGBHV, 30 cm - M/H

Certificaciones