StarTech.com

Paquete de 10 Adaptadores Conversores DVI-I a VGA - DVI-I Macho - HD15 Hembra - Color Beige

Conecte su Pantalla VGA a una fuente DVI-I

ID del Producto: DVIVGAMF10PK

  • Conector Moldeado con tornillos de cabeza moleteada
  • Conectores DVI-I (Macho) a VGA (Hembra)
  • 10x adaptadores DVI-I a VGA
39,99 € EUR sin IVA
48,39 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-I (29 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Beige
Estilo de Conector Recto
Longitud del Producto 40 mm [1.6 in]
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 27 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 10
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 303 g [10.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - Adaptador de Cable DVI a VGA M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

DVI to VGA Cable Adapter - M/F
DVIVGAMFB10P
Paquete de 10 Adaptadores Conversores DVI-I a VGA - DVI-I Macho - HD15 Hembra - Color Negro

Conecte sus pantallas VGA a fuentes de vídeo DVI-I

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA