StarTech.com

Cambiador de Género Delgado VGA HD15 Macho a Macho

Convierta un conector HD15 hembra en un conector HD15 macho

ID del Producto: GC15HSM

3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 12.800
Ancho del Producto 31.200
Longitud del Producto 18.000
Peso del Producto 8 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 10 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cambiador de Género VGA HD15 de Línea Delgada - M/M

Certificaciones