StarTech.com

Cable de 1,8m de Audio Estéreo de 3,5mm Acodado en Ángulo a la Derecha - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su coche

ID del Producto: MU6MMSRA

  • Conectores moldeados slimline diseñados para usar con dispositivos portátiles
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Conectores recubiertos en oro
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 6 mm [0.2 in]
Cable OD 2.5
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 24 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 7 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 29 g [1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de audio estéreo de 1,8m y conector delgado de 3,5mm a ángulo derecho - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Cable de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto de 1 pie - M/M

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
Cable Delgado de Audio Estéreo 3,5mm de 30cm Acodado con Ángulo Recto - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su coche

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Cable de 91cm de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto Acodado - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Cable de 1,8m de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto Acodado - Macho a Macho

Conecte un iPhone® o un reproductor MP3 al estéreo de su automóvil

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA