StarTech.com

Cable Convertidor Adaptador Audio 15cm Mini Jack 3,5 mm a RCA Estéreo - Conversor

Conexión de un ordenador o dispositivo de audio (iPod®, reproductor MP3, etc.) a un sistema estéreo, mediante cables RCA estándar

ID del Producto: MUMFRCA

  • 1 conector mini-jack macho de 3,5 mm, de 3 posiciones
  • 2 conectores RCA hembra
  • Diseño compacto y liviano
1,99 € EUR sin IVA
2,41 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 13 g [0.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 15 g [0.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conector macho de 15 cm para entrada de auriculares a 2 conectores RCA hembra A

Certificaciones